AMC6821-Q1
- 車載アプリケーション向けに認定済み:
- 接合部温度:–40℃~+150℃、TJ
- 機能安全対応
- リモート温度センサ: ±3℃の精度、0.250℃の分解能
- ローカル温度センサ: ±3℃の精度、0.250℃の分解能
- PWM コントローラ
- PWM 周波数:10Hz~40kHz
- デューティ・サイクル:0%~100%、8ビット
- ファン速度の自動制御ループ
- SMBus インターフェイス
- 電源:2.7V~5.5V
- パッケージ (緑):SSOP-16 (4mm × 5mm)
- RoHS 準拠
- JESD78B - Class I 準拠で 100mA 超のラッチアップ
AMC6821-Q1 は、インテリジェントな温度監視およびパルス幅変調 (PWM) ファン・コントローラです。アクティブなシステム冷却を必要とする、ノイズに敏感なアプリケーションや電力に敏感なアプリケーション向けに設計されています。このデバイスは、低周波数または高周波数の PWM 信号を使用して、ファンの駆動、リモート・センサ・ダイオード温度の監視、ファン速度の測定と制御を同時に実行できるため、可能な限り低速で最小の音響ノイズで動作できます。
AMC6821-Q1 には、次の 3 つのファン制御モードがあります。自動温度ファン・モード、ソフトウェア RPM モード、ソフトウェア DCY モード。各モードは、PWM 出力のデューティ・サイクルを変更することで、ファンの速度を制御します。自動温度ファン・モードは、インテリジェントな閉ループ制御であり、ユーザー定義のパラメータに応じてファン速度を最適化します。このモードでは、AMC6821-Q1 を CPU の介在なしでスタンドアロン・デバイスとして動作させることができます。CPU またはシステムがロックアップした場合でも、(温度測定値に基づいて) ファンを引き続き制御できます。ソフトウェア RPM モードは、2 番目の閉ループ制御です。このモードでは、AMC6821-Q1 は PWM 出力を調整して、ユーザー指定の目標値でファン速度の一貫性を維持します。つまり、このデバイスはファン速度レギュレータとして機能します。ソフトウェア RPM モードを使用して、AMC6821-Q1 をスタンドアロン・デバイスとして動作させることもできます。3 番目のモードであるソフトウェア DCY は開ループです。ソフトウェア DCY モードでは、PWM デューティ・サイクルはデバイスに書き込まれた値によって直接設定されます。
AMC6821-Q1 は、エラー状態を示すプログラム可能な SMBALERT 出力と、ファンの障害を示す専用の FAN-FAULT 出力を備えています。THERM ピンは、過熱状態に対するフェイルセーフ出力であり、CPU クロックのスロットルに使用できます。また、OVR ピンは過熱制限も示します。すべてのアラーム・スレッショルドは、デバイスのレジスタで設定します。AMC6821-Q1 は SSOP-16 パッケージで供給されます。
技術資料
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
SSOP (DBQ) | 16 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点