CD54HC21
- バッファ付き入力
- 広い動作電圧範囲:2V~6V
- 広い動作温度範囲:-55℃~+125℃
- 最大 10 個の LSTTL 負荷ファンアウトに対応
- LSTTL ロジック IC に比べて消費電力を大幅削減
このデバイスには、2 つの独立した 4 入力 AND ゲートが内蔵されています。各ゲートはブール関数 Y = A ● B ● C ● D を正論理で実行します。
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示 購入と品質
記載されている情報:
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点