CSD95373AQ5M
- 45 A Continuous Operating Current
Capability - 92.6% System Efficiency at 25 A
- Ultra-Low Power Loss of 2.6 W at 25 A
- High Frequency Operation (up to 2 MHz)
- High Density – SON 5 × 6-mm
Footprint - Ultra-Low Inductance Package
- System Optimized PCB Footprint
- 3.3 V and 5 V PWM Signal Compatible
- Diode Emulation Mode with FCCM
- Analog Temperature Output
- Tri-State PWM Input
- Integrated Bootstrap Switch
- Optimized Dead Time for Shoot Through
Protection - RoHS Compliant – Lead-Free Terminal
Plating - Halogen Free
The CSD95373AQ5M NexFET™ Power Stage is a highly-optimized design for use in a high-power, high-density Synchronous Buck converters. This product integrates the driver IC and NexFET technology to complete the power stage switching function. The driver IC has a built-in selectable diode emulation function that enables DCM operation to improve light load efficiency. This combination produces high current, high efficiency, and high speed switching capability in a small 5 × 6 mm outline package. It also integrates the temperature sensing functionality to simplify system design and improve accuracy. In addition, the PCB footprint has been optimized to help reduce design time and simplify the completion of the overall system design.
技術資料
種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | CSD95373AQ5M Synchronous Buck NexFET Power Stage データシート (Rev. A) | PDF | HTML | 2014年 8月 22日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
LSON-CLIP (DQP) | 12 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点