CSD95491Q5MC
- 60-A Continuous Operating Current Capability
- Over 94.4% System Efficiency at 30 A
- High-Frequency Operation (up to 1.25 MHz)
- Diode Emulation Function
- Temperature Compensated Bi-Directional Current Sense
- Analog Temperature Output
- Fault Monitoring
- 3.3-V and 5-V PWM Signal Compatible
- Tri-State PWM Input
- Integrated Bootstrap Switch
- Optimized Dead Time for Shoot-Through Protection
- High-Density VSON 5-mm × 6-mm Footprint
- Ultra-Low-Inductance Package
- System Optimized PCB Footprint
- Thermally Enhanced Topside Cooling
- RoHS Compliant – Lead-Free Terminal Plating
- Halogen Free
The CSD95491Q5MC NexFET™ power stage is a highly optimized design for use in a high-power, high-density synchronous buck converter. This product integrates the driver IC and power MOSFETs to complete the power stage switching function. This combination produces high-current, high-efficiency, and high-speed switching capability in a small 5-mm × 6-mm outline package. It also integrates the accurate current sensing and temperature sensing functionality to simplify system design and improve accuracy. In addition, the PCB footprint has been optimized to help reduce design time and simplify the completion of the overall system design.
More Information and Sample Availability
Full data sheet and other information are available. Request now
Samples are available. Request now
技術資料
種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | CSD95491Q5MC Synchronous Buck NexFET Smart Power Stage データシート | PDF | HTML | 2017年 3月 15日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
VSON-CLIP (DMC) | 12 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点