データシート
CSD97370Q5M
- 90% System Efficiency at 25A
- Input Voltages up to 22V
- High Frequency Operation (Up To 2MHz)
- Incorporates Power Block Technology
- High Density – SON 5-mm × 6-mm Footprint
- Low Power Loss 2.8W at 25A
- Ultra Low Inductance Package
- System Optimized PCB Footprint
- 3.3V and 5V PWM Signal Compatible
- 3-State PWM Input
- Integrated Bootstrap Diode
- Pre-Bias Start-Up Protection
- Shoot Through Protection
- RoHS Compliant – Lead Free Terminal Plating Halogen Free
The CSD97370Q5M NexFET Power Stage is an optimized design for use in a high power, high density Synchronous Buck converter. This product integrates an enhanced gate driver IC and Power Block Technology to complete the power stage switching function. This combination produces a high current, high efficiency, high speed switching device and delivers an excellent thermal solution in a small 5-mm × 6-mm outline package due to its large ground based thermal pad. In addition, the PCB footprint has been optimized to help reduce design time and simplify the completion of the overall system design.
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示 種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | Synchronous Buck NexFET™ Power Stage - CSD97370Q5M データシート (Rev. C) | 2012年 2月 22日 | |||
セレクション・ガイド | 電源 IC セレクション・ガイド 2018 (Rev. R 翻訳版) | 英語版 (Rev.R) | 2018年 9月 13日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
LSON-CLIP (DQP) | 22 | Ultra Librarian |
購入と品質
記載されている情報:
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点