パッケージ情報
パッケージ | ピン数 SOP (DUA) | 7 |
動作温度範囲 (℃) -40 to 100 |
パッケージ数量 | キャリア 25 | TUBE |
DCP012415DB の特徴
- 1kV 絶縁 (動作上):1 秒間テスト
- 絶縁バリアの両側に連続的な電圧を印加: 60VDC / 42.5VAC
- UL1950 認定部品
- EN55022 Class B の EMC に準拠
- 7 ピン PDIP および 7 ピン SOP パッケージ
- 入力電圧: 5V、15V、24V
- 出力電圧: ±5V、±6.5V、±12V、±15V
- デバイス間の同期
- 過熱保護機能
- 短絡保護
- 高効率
DCP012415DB に関する概要
DCP01Bシリーズは、1W、絶縁型、非安定型DC/DCコンバータ・モジュールのファミリです。必要な外付け部品が最小限で、オンチップのデバイス保護が搭載されているため、DCP01Bシリーズのデバイスは出力ディセーブルやスイッチング周波数の同期などの追加機能も提供できます。
これらの機能に加え、小型サイズであることから、DCP01Bシリーズのデバイスは広範なアプリケーションに適しており、信号パスの絶縁が必要なアプリケーションで簡単に使用できるソリューションです。