LM120QML
- Preset Output Voltage Error Less Than ±3%
- Preset Current Limit
- Internal Thermal Shutdown
- Operates with Input-Output Voltage Differential Down to 1V
- Excellent Ripple Rejection
- Low Temperature Drift
- Easily Adjustable to Higher Output Voltage
All trademarks are the property of their respective owners.
The LM120 series are three-terminal negative regulators with a fixed output voltage of −5V, −12V, and −15V, and up to 1.5A load current capability. Where other voltages are required, the LM137 and LM137HV series provide an output voltage range of −1.2V to −47V.
The LM120 needs only one external component—a compensation capacitor at the output, making them easy to apply. Worst case specifies on output voltage deviation due to any combination of line, load or temperature variation assure satisfactory system operation.
Exceptional effort has been made to make the LM120 Series immune to overload conditions. The regulators have current limiting which is independent of temperature, combined with thermal overload protection. Internal current limiting protects against momentary faults while thermal shutdown prevents junction temperatures from exceeding safe limits during prolonged overloads.
Although primarily intended for fixed output voltage applications, the LM120 Series may be programmed for higher output voltages with a simple resistive divider. The low quiescent drain current of the devices allows this technique to be used with good regulation.
技術資料
種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | LM120QML Series 3-Terminal Negative Regulators データシート (Rev. A) | 2013年 4月 22日 | |||
アプリケーション・ノート | A Topical Index of TI LDO Application Notes (Rev. F) | 2019年 6月 27日 | ||||
アプリケーション・ノート | AN-103 LM340 Series Three Terminal Positive Regulators (Rev. A) | 2013年 5月 6日 | ||||
アプリケーション・ノート | AN-1148 Linear Regulators: Theory of Operation and Compensation (Rev. B) | 2013年 5月 6日 | ||||
アプリケーション・ノート | Method For Cal Output Voltage Tolerances in Adj Regs (Rev. A) | 2013年 5月 5日 | ||||
その他の技術資料 | Die D/S LM120KG-5 MD8 Series 3-Terminal Negative Regulators | 2012年 9月 14日 | ||||
その他の技術資料 | Die D/S LM120KG-12 MW8 Series 3-Terminal Negative Regulators | 2012年 9月 13日 | ||||
その他の技術資料 | Die D/S LM120KG-15 MW8 Series 3-Terminal Negative Regulators | 2012年 9月 13日 | ||||
アプリケーション・ノート | Packaging Limits Range of Linear Regulators | 2010年 5月 8日 | ||||
アプリケーション・ノート | Digital Designer's Guide to Linear Voltage Regulators & Thermal Mgmt (LDO) (Rev. A) | 2008年 6月 4日 | ||||
アプリケーション・ノート | Understanding the Terms and Definitions of LDO Voltage Regulators | 1999年 10月 21日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
DIESALE (Y) | — | |
TO-CAN (K) | 2 | Ultra Librarian |
TO-CAN (NDT) | 3 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。