16-pin (PWP) package image

LM20123MH/NOPB アクティブ

オプションで車載グレード製品が利用可能、2.95 ~ 5.5V、3A、電流モード、同期整流降圧レギュレータ

価格

数量 価格
+

追加のパッケージ数量 | キャリア オプション これらの製品は同じものですが、異なるキャリア タイプで出荷されます

LM20123MHE/NOPB アクティブ custom-reels カスタム カスタム リールが可能な場合があります
パッケージ数量 | キャリア 250 | SMALL T&R
在庫
数量 | 価格 1ku | +
LM20123MHX/NOPB アクティブ custom-reels カスタム カスタム リールが可能な場合があります
パッケージ数量 | キャリア 2,500 | LARGE T&R
在庫
数量 | 価格 1ku | +

品質に関する情報

定格 Catalog
RoHS はい
REACH はい
リード端子の仕上げ / ボールの原材料 SN
MSL rating / リフローピーク温度 Level-1-260C-UNLIM
品質、信頼性
、パッケージングの情報

記載されている情報:

  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL rating / リフローピーク温度
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
表示またはダウンロード
製造に関する追加情報

記載されている情報:

  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点
表示

輸出分類

*参考用

  • US ECCN (米国輸出規制分類番号):EAR99

パッケージ情報

パッケージ | ピン数 HTSSOP (PWP) | 16
動作温度範囲 (℃) -40 to 125
パッケージ数量 | キャリア 92 | TUBE

LM20123 の特徴

  • Input voltage range 2.95V to 5.5V
  • Accurate current limit minimizes inductor size
  • 96% efficiency with 1.5 MHz switching frequency
  • 32 mΩ integrated FET switches
  • Starts up into pre-biased loads
  • Output voltage tracking
  • Peak current mode control
  • Adjustable output voltage down to 0.8V
  • Adjustable Soft-Start with external capacitor
  • Precision enable pin with hysteresis
  • Integrated OVP, UVLO, power good and thermal shutdown
  • eTSSOP-16 exposed pad package

  • LM20123 に関する概要

    The LM20123 is a full featured 1.5 MHz synchronous buck regulator capable of delivering up to 3A of continuous output current. The current mode control loop can be compensated to be stable with virtually any type of output capacitor. For most cases, compensating the device only requires two external components, providing maximum flexibility and ease of use. The device is optimized to work over the input voltage range of 2.95V to 5.5V making it suited for a wide variety of low voltage systems.

    The device features internal over voltage protection (OVP) and over current protection (OCP) circuits for increased system reliability. A precision enable pin and integrated UVLO allows the turn on of the device to be tightly controlled and sequenced. Start-up inrush currents are limited by both an internally fixed and externally adjustable Soft-Start circuit. Fault detection and supply sequencing is possible with the integrated power good circuit.

    The LM20123 is designed to work well in multi-rail power supply architectures. The output voltage of the device can be configured to track a higher voltage rail using the SS/TRK pin. If the output of the LM20123 is pre-biased at startup it will not sink current to pull the output low until the internal soft-start ramp exceeds the voltage at the feedback pin.

    The LM20123 is offered in a 16-pin eTSSOP package with an exposed pad that can be soldered to the PCB, eliminating the need for bulky heatsinks.


    価格

    数量 価格
    +

    追加のパッケージ数量 | キャリア オプション これらの製品は同じものですが、異なるキャリア タイプで出荷されます

    LM20123MHE/NOPB アクティブ custom-reels カスタム カスタム リールが可能な場合があります
    パッケージ数量 | キャリア 250 | SMALL T&R
    在庫
    数量 | 価格 1ku | +
    LM20123MHX/NOPB アクティブ custom-reels カスタム カスタム リールが可能な場合があります
    パッケージ数量 | キャリア 2,500 | LARGE T&R
    在庫
    数量 | 価格 1ku | +

    キャリア オプション

    パーツの数量に応じて、リール全体、カスタム リール、カット テープ、チューブ、トレイを含め、さまざまなキャリア オプションを選択できます。

    カスタム リールとは、ご注文の数量に正確に一致するように 1 本のリールからカットした一定の長さのテープのことであり、ロット コードと日付コードのトレーサビリティを維持できます。業界標準に従い、真鍮製のスペーサーを使用し、カット済みテープの両側に 1 本の 18 インチ (45cm) フラット リーダー (先行) テープと、1 本の 18 インチ (45cm) フラット トレーラ (後続) テープを取り付けた状態であり、自動アセンブリ マシンに直接供給することができます。カスタム リールをご注文になった場合、リール処理料金がかかります。

    カット テープとは、リールから切り離した一定の長さのテープのことです。ご注文の数量にあわせて、納品時に複数のカット テープまたは複数の箱に分割されることがあります。

    在庫状況により、多くの場合、チューブトレイ デバイスは、箱、またはチューブやトレイに梱包された形態で出荷されます。すべてのテープ、チューブ、またはサンプル ボックスは、TI 社内の静電気放電 (ESD) 保護と湿度感度レベル (MSL) 保護の要件に従って梱包してあります。

    詳細はこちら

    ロットと日付コードの選択が可能な場合があります。

    カートにご希望の数量を追加し、チェックアウト プロセスを開始すると、既存の在庫からロットまたは日付コードを選択できる各種オプションが表示されます。

    詳細はこちら