この製品には新バージョンがあります。
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品
LM20145-Q1
The LM20145 is a full featured adjustable frequency synchronous buck regulator capable of delivering up to 5A of continuous output current. The current mode control loop can be compensated to be stable with virtually any type of output capacitor. For most cases, compensating the device only requires two external components, providing maximum flexibility and ease of use. The device is optimized to work over the input voltage range of 2.95V to 5.5V making it suited for a wide variety of low voltage systems.
The device features internal over voltage protection (OVP) and over current protection (OCP) circuits for increased system reliability. A precision enable pin and integrated UVLO allows the turn-on of the device to be tightly controlled and sequenced. Start-up inrush currents are limited by both an internally fixed and externally adjustable Soft-Start circuit. Fault detection and supply sequencing is possible with the integrated power good circuit.
The LM20145 is designed to work well in multi-rail power supply architectures. The output voltage of the device can be configured to track a higher voltage rail using the SS/TRK pin. If the output of the LM20145 is pre-biased at startup it will not sink current to pull the output low until the internal soft-start ramp exceeds the voltage at the feedback pin.
The frequency of this device can be adjusted from 250 kHz to 750 kHz by connecting an external resistor from the RT pin to ground.
The LM20145 is offered in a 16-pin eTSSOP package with an exposed pad that can be soldered to the PCB, eliminating the need for bulky heatsinks.
技術資料
種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | PowerWise Adj Freq Sync Buck Reg (jp) データシート (Rev. D 翻訳版) | 最新英語版 (Rev.E) | PDF | HTML | 2011年 11月 14日 | |
EVM ユーザー ガイド (英語) | AN-1693 LM20145 Evaluation Board (Rev. B) | 2013年 5月 5日 | ||||
アプリケーション・ノート | AN-1752 5A LM20k Reference Designs (Rev. C) | 2013年 5月 3日 | ||||
アプリケーション・ノート | AN-2077 LM20k POL Module (Rev. A) | 2013年 5月 3日 | ||||
製品概要 | 5.5V耐圧版、LM20Kファミリー | 2012年 8月 20日 | ||||
ユーザー・ガイド | LM20145 Demonstration Board User Guide | 2012年 1月 27日 | ||||
アプリケーション・ノート | Application Note 1693 LM20145 Evaluation Board (jp) | 2007年 10月 30日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
LM20145EVAL — 5A、PowerWise 可変周波数、同期整流・降圧レギュレータ
The LM20145 is a full featured buck switching regulator capable of driving up to 5A of load current. The switching frequency of the LM20145 can be varied from 250kHz to 750kHz with an external resistor allowing the size of the power stage components to be reduced while still providing efficient (...)
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
HTSSOP (PWP) | 16 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点