パッケージ情報
パッケージ | ピン数 SOIC (NPA) | 14 |
動作温度範囲 (℃) -40 to 125 |
パッケージ数量 | キャリア 1,000 | LARGE T&R |
LM2574 の特徴
- 3.3V/5V/12V/15V版および可変出力版
- 可変版は1.23V~37V (HV版は57V)の出力電圧範囲で、ラインおよび負荷の全条件で最大±4%の許容誤差
- 0.5Aの出力電流を保証
- 広い入力電圧範囲: 40V、HV版は最大60V
- 4個の外付け部品で動作可能
- 52kHz固定周波数の内部発振器
- TTLシャットダウン機能、低消費電力のスタンバイ・モード
- 高効率
- 容易に入手可能な標準インダクタ使用
- サーマル・シャットダウンおよび電流制限保護
- WEBENCH® Power Designerにより、LM2574を使用するカスタム設計を作成
LM2574 に関する概要
LM2574xxシリーズのレギュレータは、降圧型(バック)スイッチング・レギュレータのすべてのアクティブ機能を内蔵したモノリシックICで、優れたラインおよび負荷レギュレーションで0.5Aの負荷を駆動できます。3.3V、5V、12V、15Vの固定出力電圧版と可変出力版があります。
必要な外付け部品が最小限で済み、使い方が簡単な上に、内部での周波数補償、固定周波数発振器も搭載されています。
LM2574シリーズは、一般的な3端子リニア・レギュレータの代替になる高効率な製品です。効率が高いため、通常はプリント基板の銅配線のみで十分なヒートシンクになります。
LM2574での使用に最適化された標準のインダクタをいくつかのメーカーから入手できます。このため、スイッチング電源の設計が大幅に簡素化されます。
また、入力電圧と出力負荷のあらゆる条件において、出力電圧について±4%、発振器周波数について±10%の許容誤差が保証されています。外部シャットダウンが搭載されており、スタンバイ電流は50µA (標準値)です。出力スイッチにはサイクル単位の電流制限と、障害状態における完全な保護を行うためのサーマル・シャットダウンが含まれています。