5-pin (KTT) package image

LM2575S-ADJ/NOPB アクティブ

SIMPLE SWITCHER、1A 降圧型電圧レギュレータ

価格

数量 価格
+

追加のパッケージ数量 | キャリア オプション これらの製品は同じものですが、異なるキャリア タイプで出荷されます

LM2575SX-ADJ/NOPB アクティブ custom-reels カスタム カスタム リールが可能な場合があります
パッケージ数量 | キャリア 500 | LARGE T&R
在庫
数量 | 価格 1ku | +

品質に関する情報

定格 Catalog
RoHS 非課税
REACH 影響あり
リード端子の仕上げ / ボールの原材料 SN
MSL rating / リフローピーク温度 Level-3-245C-168 HR
品質、信頼性
、パッケージングの情報

記載されている情報:

  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL rating / リフローピーク温度
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
表示またはダウンロード
製造に関する追加情報

記載されている情報:

  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点
表示

輸出分類

*参考用

  • US ECCN (米国輸出規制分類番号):EAR99

パッケージ情報

パッケージ | ピン数 TO-263 (KTT) | 5
動作温度範囲 (℃) -40 to 125
パッケージ数量 | キャリア 45 | TUBE

LM2575-N の特徴

  • 3.3V、5V、12V、15V、および可変出力電圧バージョン
  • 可変出力電圧バージョンは1.23V ~ 37V(HV バージョンは
    57V) の出力電圧範囲で、ラインおよび負荷条件に対して最
    大± 4%の出力誤差
  • 出力電流1A 保証
  • 広入力電圧範囲、40V、HV バージョンでは最大60V
  • 4 個の外付け部品で動作可能
  • 52kHz の固定周波数発振器内蔵
  • TTLレベルのシャットダウン機能
  • 低消費スタンバイモード
  • 高効率
  • 入手が容易な標準インダクタ
  • 熱暴走保護および電流制限保護回路内蔵

LM2575-N に関する概要

LM2575 シリーズは、降圧型( バック) スイッチング・レギュレータのアクティブ機能のすべてを内蔵したモノリシック集積回路で、 1A の負荷を駆動でき、優れたラインおよびロード・レギュレーション能力をもっています。これらのデバイスは、3.3V、5V、12V、 15V の固定出力電圧、および可変出力電圧タイプがあります。外付け部品は必要最小限となっており、これらのレギュレータは使 い易く、内部で周波数補償され、固定周波数発振器を内蔵しています。

LM2575 シリーズは、通常の3 端子リニア・レギュレータに代わる高効率レギュレータです。その高効率によって、ヒートシンクのサ イズを大幅に減らすことができ、ほとんどの場合ヒートシンクを必要としません。

標準インダクタは、メーカー数社から発売されており、LM2575 シリーズを使用するにあたって最も適当と思われるものを購入するこ とができます。そのため、スイッチング電源の設計が大幅に簡略化されています。

その他の特長としては、規定入力電圧と出力負荷条件内で± 4%の出力電圧許容誤差、および± 10%の発振器周波数許容誤差 が保証されています。また外部シャットダウン機能を内蔵しており、50µA ( 代表値) のスタンバイ電流を実現しています。また、異常 条件でも完全に保護動作の保証される熱暴走保護機能( サーマル・シャットダウン)とサイクルごとの電流制限回路も内蔵 しています。

価格

数量 価格
+

追加のパッケージ数量 | キャリア オプション これらの製品は同じものですが、異なるキャリア タイプで出荷されます

LM2575SX-ADJ/NOPB アクティブ custom-reels カスタム カスタム リールが可能な場合があります
パッケージ数量 | キャリア 500 | LARGE T&R
在庫
数量 | 価格 1ku | +

キャリア オプション

パーツの数量に応じて、リール全体、カスタム リール、カット テープ、チューブ、トレイを含め、さまざまなキャリア オプションを選択できます。

カスタム リールとは、ご注文の数量に正確に一致するように 1 本のリールからカットした一定の長さのテープのことであり、ロット コードと日付コードのトレーサビリティを維持できます。業界標準に従い、真鍮製のスペーサーを使用し、カット済みテープの両側に 1 本の 18 インチ (45cm) フラット リーダー (先行) テープと、1 本の 18 インチ (45cm) フラット トレーラ (後続) テープを取り付けた状態であり、自動アセンブリ マシンに直接供給することができます。カスタム リールをご注文になった場合、リール処理料金がかかります。

カット テープとは、リールから切り離した一定の長さのテープのことです。ご注文の数量にするために、納品時に複数のカット テープまたは複数の箱に分割されることがあります。

在庫状況により、多くの場合、チューブトレイ梱包デバイスは、箱、またはチューブやトレイに梱包された形態で出荷されます。すべてのテープ、チューブ、またはサンプル ボックスは、TI 社内の静電気放電 (ESD) 保護と湿度感度レベル (MSL) 保護の要件に従って梱包してあります。

詳細はこちら

ロットと日付コードの選択が可能な場合があります。

カートにご希望の数量を追加し、チェックアウト プロセスを開始すると、既存の在庫からロットまたは日付コードを選択できる各種オプションが表示されます。

詳細はこちら