LM2641
LDO 搭載、5.5V ~ 30V 入力、300kHz、DCAP2 モード、デュアル、同期整流降圧コントローラ
LM2641
- 300 kHz Fixed-Frequency Switching
- Switching Synchronization with an External Signal up to 400 kHz
- Optional Pulse-Skipping Mode
- Adjustable Secondary Feedback
- Input Undervoltage Lockout
- Output Undervoltage Shutdown Protection
- Output Overvoltage Shutdown Protection
- Programmable Soft-Start (Each Controller)
- 5V, 50 mA Linear Regulator Output
- Precision 2.5V Reference Output
- 28-pin TSSOP
Key Specifications
- 96 % Efficient
- 5.5 – 30 V Input Range
- Dual Outputs Adjustable from 2.2 – 8 V
- 0.5 % Typical Load Regulation Error
- 0.002 %/V Typical Line Regulation Error
All trademarks are the property of their respective owners.
The LM2641 is a dual step-down power supply controller intended for application in notebook personal computers and other battery-powered equipment.
Fixed-frequency synchronous drive of logic-level N-channel power MOSFETs is combined with an optional pulse-skipping mode to achieve ultra efficient power conversion over a 1000:1 load current range. The pulse-skipping mode can be disabled in favor of fixed-frequency operation regardless of the load current level.
High DC gain and current-mode feedback control assure excellent line and load regulation and a wide loop bandwidth for fast response to dynamic loads.
An internal oscillator fixes the switching frequency at 300 kHz. Optionally, switching can be synchronized to an external clock running as fast as 400 kHz.
An optional soft-start feature limits current surges from the input power supply at start up and provides a simple means of start-up sequencing.
Logic-level inputs allow the controllers to be turned ON and OFF separately.
技術資料
種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | LM2641 Dual Adjustable Step-Down Switching Power Supply Controller データシート (Rev. B) | 2013年 4月 3日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
TSSOP (PW) | 28 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点