LM2655
- Ultra-high efficiency up to 96%
- 4V to 14V input voltage range
- Internal high-side MOSFET with low RDS(ON) = 0.033
- 300 kHz fixed frequency internal oscillator
- Low-side drive for synchronous operation
- Guaranteed less than 12 µA shutdown current
- Patented current sensing for current mode control
- Programmable soft-start
- Input undervoltage lockout
- Output overvoltage shutdown protection
- Output undervoltage shutdown protection
- Thermal Shutdown
- 16-pin TSSOP package
The LM2655 is a current-mode controlled PWM step-down switching regulator. It has the unique ability to operate in synchronous or asynchronous mode. This gives the designer flexibility to choose between the high efficiency of synchronous operation, or the low solution cost of asynchronous operation. Along with flexibility, the LM2655 offers high power density with the small footprint of a TSSOP-16 package.
High efficiency (>90%) is obtained through the use of an internal low ON-resistance (33m) MOSFET, and an external N-Channel MOSFET. This feature, together with its low quiescent current, makes the LM2655 an ideal fit in portable applications.
Integrated in the LM2655 are all the power, control, and drive functions for asynchronous operation. In addition, a low-side driver output allows easy synchronous operation. The IC uses patented current sensing circuitry that eliminates the external current sensing resistor required by other current-mode DC-DC converters. A programmable soft-start feature limits start up current surges and provides a means of sequencing multiple power supplies.
技術資料
種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | LM2655 2.5A High Efficiency Synchronous Switching Regulator (jp) データシート (Rev. C 翻訳版) | 英語版 (Rev.C) | PDF | HTML | 2005年 4月 14日 | |
ユーザー・ガイド | LM2655 Step-Down Converter Evaluation Module User's Guide (Rev. E) | PDF | HTML | 2021年 12月 20日 | |||
EVM ユーザー ガイド (英語) | LM2655 2.5A Synch Switch Reg Eval Brd (Rev. D) | 2013年 4月 24日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
TSSOP (PW) | 16 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点