パッケージ情報
パッケージ | ピン数 TSSOP (PW) | 14 |
動作温度範囲 (℃) -40 to 125 |
パッケージ数量 | キャリア 2,500 | LARGE T&R |
LM2700 の特徴
- スイッチング電流3.6A、オン抵抗0.08Ωの内部スイッチ
- 動作入力電圧範囲: 2.2V ~ 12V
- 入力アンダーボルテージ保護
- 出力電圧は最高17.5Vまで対応
- スイッチング周波数600kHz または1.25MHz をピンにより切り替え可能
- 過熱保護内蔵
- 小型14ピンTSSOP パッケージ、LLP パッケージで供給
LM2700 に関する概要
LM2700は昇圧型のDC/DCコンバータで、スイッチング電流3.6Aオン抵抗80mΩの内部スイッチを有し、スイッチング周波数を切り 替える機能を備えています。単一のリチウムイオン・バッテリから、8V、500mA の出力を生成する能力を備えたLM2700 は、LCD ディスプレイのバイアス用途に最適です。LM2700 のスイッチング周波数は600kHzまたは1.25MHzを選択でき、低ノイズで、ノイ ズのフィルタリングも容易です。また、外部補償ピンを備えているので、位相補償を設定でき、これにより出力に小型で低ESR の セラミック・コンデンサを使用することが可能になりました。LM2700は負荷が軽い状態で連続スイッチング動作を行います。スイッチ ング待機時電流は、600kHz にて2.0mA、1.25MHz にて3.0mAです。LM2700 は、高さの低い14ピンTSSOP パッケージか14 ピンLLP パッケージで供給されます。