パッケージ情報
パッケージ | ピン数 SOT-23 (DBV) | 5 |
動作温度範囲 (℃) -40 to 125 |
パッケージ数量 | キャリア 1,000 | SMALL T&R |
LM2705 の特徴
- 入力電圧範囲: 2.2V~7V
- 150mA、0.7Ωの内部スイッチ
- 最大20Vの可変出力電圧
- 入力低電圧誤動作防止
- シャットダウン時電流: 0.01µA
- 小型の表面実装部品を使用
- 小型の5ピンSOT-23パッケージ
アプリケーション
- LCDバイアス電源
- 白色LEDのバックライト
- ハンドヘルド機器
- デジタル・カメラ
- 携帯用アプリケーション
All trademarks are the property of their respective owners.
LM2705 に関する概要
LM2705はMicropower昇圧型DC/DCコンバータで、小型の5ピンSOT-23パッケージで供給されます。電流制限付き、固定オフ時間の制御方式により、動作電流が削減され、広い範囲の負荷条件にわたって高い効率が維持されます。21Vのスイッチにより、最高20Vの電圧を出力できます。オフ時間がわずか400nsであるため、小型で低プロファイルのインダクタやコンデンサを使用でき、容積の限られている携帯用アプリケーションにおいて占有面積とコストを最小化できます。LM2705は、低電流と高効率が要求されるLCDパネルや、携帯電話のバックライトに使用される白色LEDアプリケーションに理想的です。LM2705デバイスは、単一のリチウムイオン・バッテリにより、最大3つの白色LEDを駆動できます。LM2705はピーク・インダクタ電流が低いため、USBアプリケーションに理想的です。