LM2717-ADJ
- Adjustable Buck Converter with a 2.2A, 0.16Ω, Internal Switch (Buck 1)
- Adjustable Buck Converter with a 3.2A, 0.16Ω, Internal Switch (Buck 2)
- Operating Input Voltage Range of 4V to 20V
- Input Undervoltage Protection
- 300kHz to 600kHz Pin Adjustable Operating Frequency
- Over Temperature Protection
- Small 24-Lead TSSOP Package
All trademarks are the property of their respective owners.
The LM2717-ADJ is composed of two PWM DC/DC buck (step-down) converters. Both converters are used to generate an adjustable output voltage as low as 1.267V. Both also feature low RDSON (0.16Ω) internal switches for maximum efficiency. Operating frequency can be adjusted anywhere between 300kHz and 600kHz allowing the use of small external components. External soft-start pins for each converter enables the user to tailor the soft-start times to a specific application. Each converter may also be shut down independently with its own shutdown pin. The LM2717-ADJ is available in a low profile 24-lead TSSOP package ensuring a low profile overall solution.
技術資料
種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | LM2717-ADJ Dual Step-Down DC/DC Converter データシート (Rev. C) | 2013年 3月 20日 | |||
ユーザー・ガイド | LM2717-ADJ Step-Down Converter Evaluation Module User's Guide (Rev. B) | PDF | HTML | 2021年 12月 20日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
TSSOP (PW) | 24 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点