16-pin (PWP) package image

LM27402MH/NOPB アクティブ

DCR 電流センシング機能搭載、3V ~ 20V、電圧モード同期整流降圧コントローラ

価格

数量 価格
+

追加のパッケージ数量 | キャリア オプション これらの製品は同じものですが、異なるキャリア タイプで出荷されます

LM27402MHX/NOPB アクティブ custom-reels カスタム カスタム リールが可能な場合があります
パッケージ数量 | キャリア 2,500 | LARGE T&R
在庫
数量 | 価格 1ku | +

品質に関する情報

定格 Catalog
RoHS はい
REACH はい
リード端子の仕上げ / ボールの原材料 SN
MSL rating / リフローピーク温度 Level-1-260C-UNLIM
品質、信頼性
、パッケージングの情報

記載されている情報:

  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL rating / リフローピーク温度
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
表示またはダウンロード
製造に関する追加情報

記載されている情報:

  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点
表示

輸出分類

*参考用

  • US ECCN (米国輸出規制分類番号):EAR99

パッケージ情報

パッケージ | ピン数 HTSSOP (PWP) | 16
動作温度範囲 (℃)
パッケージ数量 | キャリア 92 | TUBE

LM27402 の特徴

  • 3V~20Vの広い入力電圧範囲
  • インダクタDCRまたはシャント抵抗ベースの過電流保護
  • 0.6V基準電圧、-40℃~125℃の接合部温度範囲全体にわたって±1%のFB精度
  • 200kHz~1.2MHzのスイッチング周波数
  • 出力電圧は最大で入力電圧の95%
  • 大電流MOSFETドライバを内蔵
  • 内部のVDDバイアス電源LDOサブレギュレータ
  • 外部クロック同期
  • 外付けコンデンサによりソフトスタートを設定可能
  • プリバイアス付きスタートアップ機能
  • 電源トラッキング
  • ライン・フィードフォワード付きの電圧モード制御
  • オープン・ドレインのパワー・グッド・インジケータ
  • ヒステリシス機能付きの高精度イネーブル
  • 16ピンのHTSSOPおよびWQFNパッケージ
  • WEBENCH® Power Designerにより、LM27402を使用するカスタム設計を作成

LM27402 に関する概要

LM27402は電圧モード、同期整流、DC/DC降圧型コントローラで、無損失のインダクタDCR電流センシング能力があります。インダクタの電流を検出することで、抵抗性のパワートレイン素子の追加が不要なため、全体の効率が向上し、正確で連続的な電流センシングが容易になります。0.6V ±1%の基準電圧により、高い精度と低電圧の出力を実現しています。LM27402の動作入力電圧範囲は3V~20Vで、広範な入力レールに適しています。

LM27402の電圧モード制御ループには入力電圧フィード・フォワードが組み込まれており、入力電圧の範囲全体にわたって安定性を維持します。スイッチング周波数は200kHz~1.2MHzの範囲で設定可能です。
大電流のデュアル内蔵MOSFETドライバは、大きなQG、低いRDS(on)のパワーMOSFETをサポートします。パワー・グッド・インジケータにより、電源レールのシーケンシングおよび出力のフォルト検出が可能です。可変の外部ソフトスタートにより、スタートアップ時に突入電流が制限され、単調性の出力制御が行われます。他の機能として、他の電源の外部トラッキング、内蔵のLDOバイアス電源、同期機能があります。

価格

数量 価格
+

追加のパッケージ数量 | キャリア オプション これらの製品は同じものですが、異なるキャリア タイプで出荷されます

LM27402MHX/NOPB アクティブ custom-reels カスタム カスタム リールが可能な場合があります
パッケージ数量 | キャリア 2,500 | LARGE T&R
在庫
数量 | 価格 1ku | +

キャリア オプション

パーツの数量に応じて、リール全体、カスタム リール、カット テープ、チューブ、トレイを含め、さまざまなキャリア オプションを選択できます。

カスタム リールとは、ご注文の数量に正確に一致するように 1 本のリールからカットした一定の長さのテープのことであり、ロット コードと日付コードのトレーサビリティを維持できます。業界標準に従い、真鍮製のスペーサーを使用し、カット済みテープの両側に 1 本の 18 インチ (45cm) フラット リーダー (先行) テープと、1 本の 18 インチ (45cm) フラット トレーラ (後続) テープを取り付けた状態であり、自動アセンブリ マシンに直接供給することができます。カスタム リールをご注文になった場合、リール処理料金がかかります。

カット テープとは、リールから切り離した一定の長さのテープのことです。ご注文の数量にあわせて、納品時に複数のカット テープまたは複数の箱に分割されることがあります。

在庫状況により、多くの場合、チューブトレイ デバイスは、箱、またはチューブやトレイに梱包された形態で出荷されます。すべてのテープ、チューブ、またはサンプル ボックスは、TI 社内の静電気放電 (ESD) 保護と湿度感度レベル (MSL) 保護の要件に従って梱包してあります。

詳細はこちら

ロットと日付コードの選択が可能な場合があります。

カートにご希望の数量を追加し、チェックアウト プロセスを開始すると、既存の在庫からロットまたは日付コードを選択できる各種オプションが表示されます。

詳細はこちら