データシート
LM2758
- 最大700nAの出力電流
- 90%のピーク効率
- インジケータ、トーチ、フラッシュの3モード
- タイムアウト回路によるフラッシュ・モード期間の制限: 814ms (typ)
- 1倍および1.5倍の可変ゲインによる効率の最大化
- 完全なシャットダウン・モード
- 突入電流を防止するソフトスタート回路内蔵
- 超小型ソリューション
- インダクタ不要、必要な外付け素子はコンデンサ4個と抵抗1個のみ
- 薄型DSBGAパッケージ: 2.022mm×1.527mm×0.6mm
アプリケーション
- 携帯電話カメラ用のフラッシュ
- デジタルカメラ用のフラッシュ
All trademarks are the property of their respective owners.
LM2758は、レギュレートされた電流シンクを搭載した、低ノイズ、大電流の高集積スイッチト・キャパシタ型DC/DCコンバータです。このデバイスは、単一セルのリチウムイオン・バッテリから最大700mAの負荷を駆動できます。LEDの順方向電圧と電流の要件に基づいた適切なゲインを自動的に選択することにより、入力電圧の全範囲にわたって最大の効率が得られます。
外部に低電力の抵抗を1つ接続することで、インジケータ、トーチ、フラッシュの各モードに必要な電流を設定できます。故障によってフラッシュ・モードが長引いた場合、チップ内部のタイムアウト回路がLM2758 をターンオフして、デバイスおよびフラッシュLEDを保護します。内蔵のソフトスタート回路により、スタートアップ時の突入電流が抑えられます。
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
3 をすべて表示 種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | LM2758 DSBGAパッケージのスイッチト・キャパシタ型フラッシュLEDドライバ データシート (Rev. E 翻訳版) | PDF | HTML | 英語版 (Rev.E) | PDF | HTML | 2016年 6月 30日 |
ホワイト・ペーパー | Common LED Functions and LED Driver Design Considerations.. | 英語版 | 2020年 9月 21日 | |||
EVM ユーザー ガイド (英語) | AN-1695 LM2758 Flash LED Driver Evaluation Board (Rev. A) | 2013年 4月 30日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
シミュレーション・ツール
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®
PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル・ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
DSBGA (YZR) | 12 | Ultra Librarian |
購入と品質
記載されている情報:
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。