データシート
LM2766
- Doubles Input Supply Voltage
- SOT-23 6-Pin Package
- 20-Ω Typical Output Impedance
- 90% Typical Conversion Efficiency at 20 mA
- 0.1-µA Typical Shutdown Current
The LM2766 CMOS charge-pump voltage converter operates as a voltage doubler for an input voltage in the range of 1.8 V to 5.5 V. Two low-cost capacitors and a diode are used in this circuit to provide up to
20 mA of output current.
The LM2766 operates at 200-kHz switching frequency to reduce output resistance and voltage ripple. With an operating current of only 350 µA (operating efficiency greater than 90% with most loads) and 0.1-µA typical shutdown current, the LM2766 provides ideal performance for battery-powered systems. The device is manufactured in a SOT-23 6-pin package.
For all available packages, see the orderable addendum at the end of the data sheet.技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示 種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | LM2766 Switched Capacitor Voltage Converter データシート (Rev. C) | PDF | HTML | 2015年 9月 28日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
SOT-23 (DBV) | 6 | Ultra Librarian |
購入と品質
記載されている情報:
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点