データシート
LM2831
- 省スペースのSOT23-5 パッケージ
- 入力電圧範囲 3.0V ~ 5.5V
- 出力電圧範囲 0.6V ~ 4.5V
- 1.5A 出力電圧
- 高スイッチング周波数
- 1.6MHz (LM2831X)
- 0.55MHz (LM2831Y)
- 3.0MHz (LM2831Z)
- 130mΩ PMOS スイッチ内蔵
- 0.6V、精度2%、内部電圧リファレンス
- 内部ソフトスタート
- 電流モード、PWM 動作
- サーマル・シャットダウン
- 出力オーバーボルテージ保護
LM2831 は、5ピンのSOT23または6ピンのLLP パッケージに封止された、モノリシック型、高周波数動作、PWM 制御を特長と する降圧型DC/DCコンバータです。局所的なDC/DC 変換に必要な能動機能をすべて内蔵し、高速負荷応答と正確なレギュ レーションを、可能な限り小さなPCB 面積上に実現します。必要な外付け部品が少ないため、LM2831を用いた回路の設計は容 易です。最先端の0.5µm BiCMOS 技術を用いて1.5A の駆動能力を持つオン抵抗130mΩのPMOSトランジスタを内蔵したこと で、現時点で最高クラスの電力密度を達成しています。世界レベルの制御回路によって30ns という短いオン時間を実現し、高 速な変換動作の結果、3V から5.5V の全入力範囲にわたって最小出力電圧0.6Vを得ています。スイッチング周波数は550 kHz、 1.6MHzまたは3.0MHz に固定され、非常に小型の表面実装型インダクタとチップ・コンデンサが使用可能です。高い動作周波 数においても最高93% の効率を容易に達成します。外部シャットダウン機能を内蔵し、スタンバイ電流はきわめて小さく30nA で す。LM2831 は電流モード制御と内部補償を備え、幅広い動作条件で高性能レギュレーションを実現します。このほか、突入電 流を抑えるソフトスタート回路、パルスごとの電流制限、サーマル・シャットダウン、出力オーバーボルテージ保護機能を内蔵しています。
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示 種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | LM2831 高周波数動作 1.5A 負荷 降圧型DC/DCレギュレータ データシート (Rev. A 翻訳版) | 最新英語版 (Rev.D) | PDF | HTML | 2006年 8月 3日 | |
EVM ユーザー ガイド (英語) | AN-1550 LM2831X 6-Pin LLP Demo Board (Rev. A) | 2013年 4月 25日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
リファレンス・デザイン
PMP9487 — CISPR 25 クラス 5 定格、複数出力電源、インフォテイメント・システムのオートモーティブ・クラスタ用
PMP9487 は、伝導 EMI を最適化した(CISPR 25)8W SEPIC コンバータであり、LM5001 レギュレータ IC(SEPIC として使用)、LM46002(降圧として使用)、LM2831Y レギュレータ IC(降圧として使用)を採用した Vin 範囲の広い車載インフォテインメント・クラスタ・アプリケーション向けです。 このデザインは 6.5Vin ~ 20Vin の入力電圧を受け入れ、12V @ 250mA、3.3V @ 1.2A、1.8V @ 500mA の各出力を供給します。 (...)
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
SOT-23 (DBV) | 5 | Ultra Librarian |
WSON (NGG) | 6 | Ultra Librarian |
購入と品質
記載されている情報:
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点