パッケージ情報
パッケージ | ピン数 WSON (NGG) | 6 |
動作温度範囲 (℃) -40 to 125 |
パッケージ数量 | キャリア 1,000 | SMALL T&R |
LM2831 の特徴
- 省スペースのSOT23-5 パッケージ
- 入力電圧範囲 3.0V ~ 5.5V
- 出力電圧範囲 0.6V ~ 4.5V
- 1.5A 出力電圧
- 高スイッチング周波数
- 1.6MHz (LM2831X)
- 0.55MHz (LM2831Y)
- 3.0MHz (LM2831Z)
- 130mΩ PMOS スイッチ内蔵
- 0.6V、精度2%、内部電圧リファレンス
- 内部ソフトスタート
- 電流モード、PWM 動作
- サーマル・シャットダウン
- 出力オーバーボルテージ保護
LM2831 に関する概要
LM2831 は、5ピンのSOT23または6ピンのLLP パッケージに封止された、モノリシック型、高周波数動作、PWM 制御を特長と する降圧型DC/DCコンバータです。局所的なDC/DC 変換に必要な能動機能をすべて内蔵し、高速負荷応答と正確なレギュ レーションを、可能な限り小さなPCB 面積上に実現します。必要な外付け部品が少ないため、LM2831を用いた回路の設計は容 易です。最先端の0.5µm BiCMOS 技術を用いて1.5A の駆動能力を持つオン抵抗130mΩのPMOSトランジスタを内蔵したこと で、現時点で最高クラスの電力密度を達成しています。世界レベルの制御回路によって30ns という短いオン時間を実現し、高 速な変換動作の結果、3V から5.5V の全入力範囲にわたって最小出力電圧0.6Vを得ています。スイッチング周波数は550 kHz、 1.6MHzまたは3.0MHz に固定され、非常に小型の表面実装型インダクタとチップ・コンデンサが使用可能です。高い動作周波 数においても最高93% の効率を容易に達成します。外部シャットダウン機能を内蔵し、スタンバイ電流はきわめて小さく30nA で す。LM2831 は電流モード制御と内部補償を備え、幅広い動作条件で高性能レギュレーションを実現します。このほか、突入電 流を抑えるソフトスタート回路、パルスごとの電流制限、サーマル・シャットダウン、出力オーバーボルテージ保護機能を内蔵しています。