データシート
この製品には新バージョンがあります。
比較対象デバイスと類似の機能
LM2854
- 2.95V~5.5Vの入力電圧範囲
- 最大負荷電流: 4A
- 広帯域幅の電圧モード制御ループ、部分的な内部補償
- 固定スイッチング周波数: 500kHzまたは1MHz
- 35mΩの内蔵MOSFETスイッチ
- 出力電圧を最低0.8Vまで変更可能
- 基準電圧の初期精度と温度ドリフト係数を最適化
- 外部のソフトスタート制御およびトラッキング機能
- ヒステリシス付きのイネーブル・ピン
- 低いスタンバイ電流: 230µA
- プリバイアス負荷のスタートアップ機能
- UVLO、OCP、サーマル・シャットダウン機能を内蔵
- 100%デューティ・サイクル能力
- HTSSOP-16露出パッド・パッケージ
LM2854 PowerWise™降圧レギュレータは500kHzまたは1MHzの降圧型スイッチング電圧レギュレータで、最大4Aの負荷を駆動でき、電力変換効率、ラインおよび負荷レギュレーション、出力精度が非常に優れています。LM2854は2.95V~5.5Vの入力電圧レールを受け付け、最低0.8Vまでの可変で、非常に正確な出力電圧を生成します。小さなコンデンサを用いて外部で設定されるソフトスタートによりスタートアップの制御が容易で、プリバイアス出力電圧へと穏やかに起動できます。部分的な内部補正により、電圧モードの降圧型コンバータ・アプリケーションで一般に必要となる、外付けのパッシブ部品数とPC基板の面積を削減でき、同時にセラミックと電解のどちらの負荷コンデンサも使用できる柔軟性が保持されています。損失のないサイクル単位ピーク電流制限を使用して、過電流や短絡フォルトから負荷が保護され、イネーブル・コンパレータによってシーケンシング・アプリケーションが簡素化されます。LM2854は露出パッドのHTSSOP-16パッケージで供給され、レギュレータの熱特性が向上しています。
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
5 をすべて表示 種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | LM2854 4A、500kHz/1MHz、同期整流降圧レギュレータ データシート (Rev. E 翻訳版) | PDF | HTML | 英語版 (Rev.E) | PDF | HTML | 2018年 4月 4日 |
セレクション・ガイド | 電源 IC セレクション・ガイド 2018 (Rev. R 翻訳版) | 英語版 (Rev.R) | 2018年 9月 13日 | |||
EVM ユーザー ガイド (英語) | AN-1786 LM2854 500 kHz Buck Regulator Evaluation Board (Rev. B) | 2013年 5月 1日 | ||||
EVM ユーザー ガイド (英語) | AN-1880 LM2854 1MHz Buck Regulator Demo Board (Rev. B) | 2013年 5月 1日 | ||||
アプリケーション・ノート | AN-1197 Selecting Inductors for Buck Converters (Rev. B) | 2013年 4月 23日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
HTSSOP (PWP) | 16 | Ultra Librarian |
購入と品質
記載されている情報:
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点