パッケージ情報
パッケージ | ピン数 TO-252 (NDP) | 3 |
動作温度範囲 (℃) -40 to 125 |
パッケージ数量 | キャリア 75 | TUBE |
LM2936 の特徴
- 超低消費電流(IO = 100µA に対して IQ ≤ 15µA)
- 3.0V、3.3V、5.0V 固定、50mA 出力
- 初期出力電圧精度 ± 2%
- ライン、負荷、温度に対する出力電圧精度± 3%
- ドロップアウト電圧、代表値200mV @ IO = 50mA
- 逆バッテリ保護
- 50V 逆トランジェント保護
- 内部短絡回路電流制限
- 内部サーマル・シャットダウン
- 40V 動作電圧
- 60V 動作電圧(LM2936HV)
- LM2936BM (SO パッケージ) ではシャットダウン機能あり
LM2936 に関する概要
LM2936 超低消費電流レギュレータは、スタンバイ・モードにおける低消費電流、および低ドロップアウト電圧の特長を備えていま す。LM2936 は100µA の負荷で、15µA 以下の消費電流であるため、車載用とその他のバッテリ動作システムに最適です。ま た、低ドロップアウトPNP パス・デバイス、短絡保護回路、逆バッテリ保護、サーマル・シャットダウンなど、低ドロップアウト・レギュ レータに必要なすべての特長を持ち、40V の最大動作電圧、 40 °C~+ 125 °Cの動作温度範囲、全出力電流、入力電圧、 温度範囲にわたり± 3%の出力電圧許容差を有しています。LM2936 はTO-92 パッケージ、SO-8 パッケージ、SOT-23 パッ ケージ、TO-252 パッケージで供給されます。