パッケージ情報
パッケージ | ピン数 SOT-223 (DCY) | 4 |
動作温度範囲 (℃) 0 to 125 |
パッケージ数量 | キャリア 2,500 | LARGE T&R |
LM317 の特徴
- 出力電圧を 1.25V~37V の範囲で調整可能
- 1.5A を超える出力電流
- 内蔵短絡電流制限機能
- 熱的過負荷保護機能
- 出力安全領域補償
LM317 に関する概要
LM317 デバイスは、1.25V~37V の出力電圧範囲で 1.5A を超える電流を供給できる調整可能な正電圧の 3 端子レギュレータです。本デバイスは 2 つの外付け抵抗のみで出力電圧を設定できます。このデバイスはライン・レギュレーションが 0.01% (標準値)、負荷レギュレーションが 0.1% (標準値) です。電流制限、熱過負荷保護、安全動作領域保護機能を内蔵しています。過負荷保護は、ADJUST 端子が接続されていない場合でも動作し続けます。