LM3205
- 2 MHz (typ.) PWM Switching Frequency
- Operates from a Single Li-Ion Cell (2.7V to 5.5V)
- Variable Output Voltage (0.8V to 3.6V)
- Fast Output Voltage Transient (0.8V to 3.6V in 20µs)
- 650mA Maximum Load Capability
- High Efficiency (96% Typ at 4.2VIN, 3.4VOUT at 400mA) from Internal Synchronous Rectification
- Current Overload Protection
- Thermal Overload Protection
- Packages
- 10-Pin WSON
All trademarks are the property of their respective owners.
The LM3205 is a DC-DC converter optimized for powering RF power amplifiers (PAs) from a single Lithium-Ion cell, however they may be used in many other applications. It steps down an input voltage from 2.7V to 5.5V to a variable output voltage from 0.8V(typ.) to 3.6V(typ.). Output voltage is set using a VCON analog input for controlling power levels and efficiency of the RF PA.
The LM3205 offers superior performance for mobile phones and similar RF PA applications. Fixed-frequency PWM operation minimizes RF interference. Shutdown function turns the device off and reduces battery consumption to 0.01 µA (typ.).
The LM3205 is available in DSBGA package and WSON package. For all other package options contact your local TI sales office.
A high switching frequency (2 MHz) allows use of tiny surface-mount components. Only three small external surface-mount components, an inductor and two ceramic capacitors are required.
技術資料
種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | LM3205 650mA Mini, Adj, Step-Down DC-DC Cnvtr for RF Pwr Amps データシート (Rev. E) | 2013年 4月 2日 | |||
EVM ユーザー ガイド (英語) | AN-1413 LM3205 Evaluation Board (Rev. A) | 2013年 4月 30日 | ||||
アプリケーション・ノート | RFパワーアンプ・システムの効率をDC/DCコンバータを使って最適化する | 英語版 | 2007年 3月 21日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
WSON (DSC) | 10 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点