ホーム パワー・マネージメント AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)

615kHz/1.25MHz 昇圧 PWM DC/DC コンバータ

製品詳細

Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125 Topology Boost Type Converter Vin (min) (V) 2.7 Vin (max) (V) 7 Switching frequency (min) (kHz) 615 Switching frequency (max) (kHz) 1250 Features Enable, Nonsynchronous rectification Vout (min) (V) 1.26 Vout (max) (V) 20 Iq (typ) (µA) 1300 Duty cycle (max) (%) 92.5 Switch current limit (typ) (A) 2.6
Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125 Topology Boost Type Converter Vin (min) (V) 2.7 Vin (max) (V) 7 Switching frequency (min) (kHz) 615 Switching frequency (max) (kHz) 1250 Features Enable, Nonsynchronous rectification Vout (min) (V) 1.26 Vout (max) (V) 20 Iq (typ) (µA) 1300 Duty cycle (max) (%) 92.5 Switch current limit (typ) (A) 2.6
VSSOP (DGK) 8 14.7 mm² 3 x 4.9
  • Operating voltage range of 2.7V to 7V
  • 615kHz/1.25MHz pin selectable frequency operation
  • Over temperature protection
  • Optional soft-start function
  • 8-Lead MSOP package

  • Operating voltage range of 2.7V to 7V
  • 615kHz/1.25MHz pin selectable frequency operation
  • Over temperature protection
  • Optional soft-start function
  • 8-Lead MSOP package

The LM3224 is a step-up DC/DC converter with a 0.15 (typ.), 2.45A (typ.) internal switch and pin selectable operating frequency. With the ability to convert 3.3V to multiple outputs of 8V, -8V, and 23V, the LM3224 is an ideal part for biasing TFT displays. With the high current switch it is also ideal for driving high current white LEDs for flash applications. The LM3224 can be operated at switching frequencies of 615kHz and 1.25MHz allowing for easy filtering and low noise. An external compensation pin gives the user flexibility in setting frequency compensation, which makes possible the use of small, low ESR ceramic capacitors at the output. An external soft-start pin allows the user to control the amount of inrush current during start up. The LM3224 is available in a low profile 8-lead MSOP package.


The LM3224 is a step-up DC/DC converter with a 0.15 (typ.), 2.45A (typ.) internal switch and pin selectable operating frequency. With the ability to convert 3.3V to multiple outputs of 8V, -8V, and 23V, the LM3224 is an ideal part for biasing TFT displays. With the high current switch it is also ideal for driving high current white LEDs for flash applications. The LM3224 can be operated at switching frequencies of 615kHz and 1.25MHz allowing for easy filtering and low noise. An external compensation pin gives the user flexibility in setting frequency compensation, which makes possible the use of small, low ESR ceramic capacitors at the output. An external soft-start pin allows the user to control the amount of inrush current during start up. The LM3224 is available in a low profile 8-lead MSOP package.


ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品
TPS61376 アクティブ 2.5% 精度、入力平均電流の制限機能と真の接続解除機能搭載、25V、4.5A、昇圧コンバータ TPS61376 has adjustable input current limited and true disconnection feature

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
3 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート LM3224 615kHz/1.25MHz Step-up PWM DC/DC Converter (jp) データシート (Rev. B 翻訳版) 最新英語版 (Rev.C) PDF | HTML 2005年 9月 23日
セレクション・ガイド 電源 IC セレクション・ガイド 2018 (Rev. R 翻訳版) 英語版 (Rev.R) 2018年 9月 13日
EVM ユーザー ガイド (英語) AN-1394 LM3224 Evaluation Board (Rev. A) 2013年 4月 26日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
VSSOP (DGK) 8 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ