6-pin (YFQ) package image

LM3281YFQR アクティブ

3.3V、1.2A、6MHz の小型降圧 DC/DC コンバータ

アクティブ custom-reels カスタム カスタム リールが可能な場合があります

価格

数量 価格
+

品質に関する情報

定格 Catalog
RoHS はい
REACH はい
リード端子の仕上げ / ボールの原材料 SNAGCU
MSL rating / リフローピーク温度 Level-1-260C-UNLIM
品質、信頼性
、パッケージングの情報

記載されている情報:

  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL rating / リフローピーク温度
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
表示またはダウンロード
製造に関する追加情報

記載されている情報:

  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点
表示

輸出分類

*参考用

  • US ECCN (米国輸出規制分類番号):EAR99

パッケージ情報

パッケージ | ピン数 DSBGA (YFQ) | 6
動作温度範囲 (℃) -30 to 90
パッケージ数量 | キャリア 3,000 | LARGE T&R

LM3281 の特徴

  • Operates from a Single Li-Ion Cell (3 V to 5.5 V)
  • 6-MHz (typ.) PWM Switching Frequency
  • Fixed Output Voltage: 3.3 V
  • Up to 1.2-A Maximum Load Capability
  • High Efficiency: 94% (typ.) with 3.8-V VIN at 300 mA
  • Analog Bypass: 60-mV (typ.) Drop-Out at 600 mA
  • Low IQ: 16 µA typical, 25 µA maximum
  • Automatic ECO/PWM/Bypass Mode Change
  • Forced PWM Mode for Low Output-Voltage Ripple
  • Soft-Start Limits Input Current on Start-Up
  • Current Overload Protection
  • Thermal Overload Protection
  • Small Total Solution Size: < 7.5 mm2

LM3281 に関する概要

The LM3281 is a high-efficiency low-noise miniature DC-DC converter optimized for powering noise-sensitive wireless connectivity chipsets and RF Front End Modules (FEMs) from a single Lithium-Ion cell. The LM3281 is ideal for “always on” applications with very low unloaded quiescent current of 16 µA (typ.).

The LM3281 steps down an input supply voltage to a fixed output voltage of 3.3 V with output current up to 1200 mA. Five different modes of operation are used to optimize efficiency and minimize battery drain. In Pulse Width Modulation (PWM) mode, the device operates at a fixed frequency of 6 MHz which minimizes RF interference when driving medium-to-heavy loads. At light load, the device automatically enters into Economy (ECO) mode with reduced quiescent current. In a low-battery voltage condition, a bypass mode reduces the voltage dropout to 60 mV (typ.) at 600 mA. If very low output voltage ripple is desired at light loads, the device can also be forced into PWM mode. Shutdown mode turns the device off and reduces battery consumption to 0.1 µA (typ.).

価格

数量 価格
+

キャリア オプション

パーツの数量に応じて、リール全体、カスタム リール、カット テープ、チューブ、トレイを含め、さまざまなキャリア オプションを選択できます。

カスタム リールとは、ご注文の数量に正確に一致するように 1 本のリールからカットした一定の長さのテープのことであり、ロット コードと日付コードのトレーサビリティを維持できます。業界標準に従い、真鍮製のスペーサーを使用し、カット済みテープの両側に 1 本の 18 インチ (45cm) フラット リーダー (先行) テープと、1 本の 18 インチ (45cm) フラット トレーラ (後続) テープを取り付けた状態であり、自動アセンブリ マシンに直接供給することができます。カスタム リールをご注文になった場合、リール処理料金がかかります。

カット テープとは、リールから切り離した一定の長さのテープのことです。ご注文の数量にあわせて、納品時に複数のカット テープまたは複数の箱に分割されることがあります。

在庫状況により、多くの場合、チューブトレイ デバイスは、箱、またはチューブやトレイに梱包された形態で出荷されます。すべてのテープ、チューブ、またはサンプル ボックスは、TI 社内の静電気放電 (ESD) 保護と湿度感度レベル (MSL) 保護の要件に従って梱包してあります。

詳細はこちら

ロットと日付コードの選択が可能な場合があります。

カートにご希望の数量を追加し、チェックアウト プロセスを開始すると、既存の在庫からロットまたは日付コードを選択できる各種オプションが表示されます。

詳細はこちら