LM338-MIL
- 7Aのピーク出力電流を規定
- 5Aの出力電流を規定
- 可変出力電圧: 最小1.2V
- 熱レギュレーションを規定
- 温度に対して一定の電流制限
- P+ Product Enhancementテスト済み
- 出力の短絡保護
LM338-MILシリーズは、可変の3端子正電圧レギュレータで、1.2V~32Vの出力電圧範囲で5A以上を供給可能です。非常に使い勝手がよく、2つの抵抗だけで出力電圧を設定できます。周到な回路設計により、負荷およびラインのレギュレーションが非常に優れており、多くの商用電源に匹敵します。LM338-MILファミリは、標準の3リードのトランジスタ・パッケージで供給されます。
LM338-MILファミリ独自の機能として、時間依存の電流制限が挙げられます。電流制限回路により、短い時間ならレギュレータから最高12Aのピーク電流を出力できます。このため、LM338-MILは全負荷の状況で大きな過渡負荷に対応でき、スタートアップを高速化できます。持続的な負荷状況では、レギュレータを保護するために電流制限が安全な値まで低下します。チップには熱過負荷保護と、電力トランジスタの安全領域保護も組み込まれています。過負荷保護は、調整(ADJ)ピンが誤って切断された場合でも動作し続けます。
デバイスが入力フィルタ・コンデンサから6インチ以上離れていない限り、通常はコンデンサ不要です。6インチ以上離れている場合には、入力バイパス・コンデンサが必要です。出力コンデンサを追加すると過渡応答を改善できます。また調整ピンをバイパスするとレギュレータのリップル除去率が改善されます。
LM338-MILは、固定レギュレータやディスクリート設計の置き換え以外にも、広範な他の用途に有効です。レギュレータはフローティング状態で、入力から出力への差動電圧のみを受け取るため、入力から出力への差分の最大値を超過せず、出力からグランドへの短絡が発生しない限り、数百ボルトの電圧の電源でもレギュレート可能です。LM338-MILシリーズの部品番号で、接尾辞Kがあるものは標準のスチール製TO-CANパッケージで供給され、接尾辞TがあるものはTO-220プラスチック・パッケージで供給されます。LM338-MILはTJ = 0℃~125℃が定格です。
技術資料
種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | LM338-MIL 5A可変レギュレータ データシート | PDF | HTML | 英語版 | PDF | HTML | 2017年 8月 28日 |
アプリケーション・ノート | A Topical Index of TI LDO Application Notes (Rev. F) | 2019年 6月 27日 | ||||
アプリケーション・ノート | AN-103 LM340 Series Three Terminal Positive Regulators (Rev. A) | 2013年 5月 6日 | ||||
アプリケーション・ノート | AN-1148 Linear Regulators: Theory of Operation and Compensation (Rev. B) | 2013年 5月 6日 | ||||
アプリケーション・ノート | Method For Cal Output Voltage Tolerances in Adj Regs (Rev. A) | 2013年 5月 5日 | ||||
アプリケーション・ノート | Packaging Limits Range of Linear Regulators | 2010年 5月 8日 | ||||
アプリケーション・ノート | Digital Designer's Guide to Linear Voltage Regulators & Thermal Mgmt (LDO) (Rev. A) | 2008年 6月 4日 | ||||
アプリケーション・ノート | Add Kelvin Sensing and Parallel Capability to 3-Terminal Regulators | 2002年 10月 3日 | ||||
アプリケーション・ノート | Understanding the Terms and Definitions of LDO Voltage Regulators | 1999年 10月 21日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
TO-CAN (NDS) | 2 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点