パッケージ情報
パッケージ | ピン数 HVSSOP (DGN) | 8 |
動作温度範囲 (℃) |
パッケージ数量 | キャリア 3,500 | LARGE T&R |
LM3405A の特徴
- VIN動作範囲: 3V~22V
- 1Aで5個までの高輝度LEDを直列に駆動
- 薄型のSOT-6およびMSOP-PowerPAD™-8パッケージ
- スイッチング周波数: 1.6MHz
- EN/DIM入力によるLEDのイネーブルとPWM調光
- 300mΩ NMOSスイッチ
- VIN = 5Vのときシャットダウン電流40nA
- 内部補償ありの電流モード制御
- サイクルごとの電流制限
- 入力電圧UVLO
- 過電流保護
- サーマル・シャットダウン
LM3405A に関する概要
LM3405Aは1A定電流の降圧型LEDドライバで、大電力LEDを駆動する単純で高効率のソリューションを実現できるよう設計されています。消費電力を最小化するために0.205Vのリファレンス電圧フィードバック制御を搭載し、各種のLEDを駆動するために1個の外部抵抗で電流を設定できます。スイッチング周波数は内部的に1.6MHzに設定されているため、小型の表面実装インダクタおよびコンデンサを使用できます。LM3405Aは電流モード制御と内部補償を備えているため、使いやすく、範囲の広い動作条件全体にわたって予測可能で高性能なレギュレーションを実現します。このデバイスは、最大入力電圧が22Vであり、最大5個の高輝度LEDを1Aの順方向電流で直列に駆動でき、単一LEDの順方向電圧は約3.7Vです。追加機能として、ユーザーがアクセス可能なEN/DIMピンによるLEDのイネーブルとPWM調光、サーマル・シャットダウン、サイクル単位の電流制限、過電流保護が搭載されています。