LM3406HV-Q1
- LM3406HV-Q1
- Automotive Grade Device
- AEC-Q100 Grade 1 Qualified
- Operating Ambient Temperature: –40°C to 125°C
- Integrated 2.0A MOSFET
- VIN Range 6V to 42V (LM3406)
- VIN Range 6V to 75V (LM3406HV)
- VIN Range 6V to 75V (LM3406HV-Q1)
- True Average Output Current Control
- 1.7A Minimum Output Current Limit Over Temperature
- Cycle-by-Cycle Current Limit
- PWM Dimming with Dedicated Logic Input
- PWM Dimming with Power Input Voltage
- Simple Control Loop Compensation
- Low Power Shutdown
- Supports All-Ceramic Output Capacitors and Capacitor-less Outputs
- Thermal Shutdown Protection
- TSSOP-14 Package
The LM3406 family are monolithic switching regulators designed to deliver constant currents to high power LEDs. Ideal for automotive, industrial, and general lighting applications, they contain a high-side N-channel MOSFET switch with a current limit of 2.0A (typical) for step-down (Buck) regulators. Controlled on-time with true average current and an external current sense resistor allow the converter output voltage to adjust as needed to deliver a constant current to series and series-parallel connected LED arrays of varying number and type. LED dimming via pulse width modulation (PWM) is achieved using a dedicated logic pin or by PWM of the power input voltage. The product feature set is rounded out with low-power shutdown and thermal shutdown protection.
お客様が関心を持ちそうな類似品
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品
技術資料
種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | LM3406/06HV 1.5A Constant Current Buck Regulator for Driving High Power LEDs データシート (Rev. E) | 2014年 2月 17日 | |||
ホワイト・ペーパー | LED Drivers for Automotive Exterior Applications (Rev. B) | 2018年 3月 27日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
LM3406HVEVAL — LM3406 - 1.5A 高電圧、定電流・降圧レギュレータ評価モジュール、高電流 LED 駆動用
The LM3406HV is a buck regulator controlled current source designed to drive a series string of high power, high brightness LEDs (HBLEDs) at forward currents of up to 1.5A. The converter`s output voltage adjusts as needed to maintain a constant current through the LED array.
The LM3406HV circuit and (...)
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
HTSSOP (PWP) | 14 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。