10-pin (DGQ) package image

LM3409QHVMYX/NOPB アクティブ

大電力 LED ドライバ向け、車載、75V、PFET、降圧コントローラ

アクティブ custom-reels カスタム カスタム リールが可能な場合があります

価格

数量 価格
+

追加のパッケージ数量 | キャリア オプション これらの製品は同じものですが、異なるキャリア タイプで出荷されます

LM3409QHVMY/NOPB アクティブ custom-reels カスタム カスタム リールが可能な場合があります
パッケージ数量 | キャリア 1,000 | SMALL T&R
在庫
数量 | 価格 1ku | +

品質に関する情報

定格 Automotive
RoHS はい
REACH はい
リード端子の仕上げ / ボールの原材料 SN
MSL rating / リフローピーク温度 Level-3-260C-168 HR
品質、信頼性
、パッケージングの情報

記載されている情報:

  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL rating / リフローピーク温度
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
表示またはダウンロード
製造に関する追加情報

記載されている情報:

  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点
表示

輸出分類

*参考用

  • US ECCN (米国輸出規制分類番号):EAR99

LM3409HV-Q1 に関するその他の情報

パッケージ情報

パッケージ | ピン数 HVSSOP (DGQ) | 10
動作温度範囲 (℃) -40 to 125
パッケージ数量 | キャリア 3,500 | LARGE T&R

LM3409HV-Q1 の特徴

  • LM3409-Q1 and LM3409HV-Q1 are Automotive Grade Products: AEC-Q100 Grade 1 Qualified
  • 2-Ω, 1-A Peak MOSFET Gate Drive
  • VIN Range: 6 V to 42 V (LM3409, LM3409-Q1)
  • VIN Range: 6 V to 75 V (LM3409HV, LM3409HV-Q1)
  • Differential, High-Side Current Sense
  • Cycle-by-Cycle Current Limit
  • No Control Loop Compensation Required
  • 10,000:1 PWM Dimming Range
  • 250:1 Analog Dimming Range
  • Supports All-Ceramic Output Capacitors and Capacitor-less Outputs
  • Low-Power Shutdown and Thermal Shutdown
  • Thermally Enhanced 10-Pin, HVSSOP Package

LM3409HV-Q1 に関する概要

The LM3409, LM3409-Q1, LM3409HV, and LM3409HV-Q1 are P-channel MOSFET (PFET) controllers for step-down (buck) current regulators. They offer wide input voltage range, high-side differential current sense with low adjustable threshold voltage and fast output enable/disable function and a thermally enhanced 10-pin, HVSSOP package. These features combine to make the LM3409 family of devices ideal for use as constant current sources for driving LEDs where forward currents up to 5 A are easily achievable.

The LM3409 devices use constant off-time (COFT) control to regulate an accurate constant current without the need for external control loop compensation. Analog and PWM dimming are easy to implement and result in a highly linear dimming range with excellent achievable contrast ratios. Programmable UVLO, low-power shutdown, and thermal shutdown complete the feature set.

For all available packages, see the orderable addendum at the end of the data sheet.

価格

数量 価格
+

追加のパッケージ数量 | キャリア オプション これらの製品は同じものですが、異なるキャリア タイプで出荷されます

LM3409QHVMY/NOPB アクティブ custom-reels カスタム カスタム リールが可能な場合があります
パッケージ数量 | キャリア 1,000 | SMALL T&R
在庫
数量 | 価格 1ku | +

キャリア オプション

パーツの数量に応じて、リール全体、カスタム リール、カット テープ、チューブ、トレイを含め、さまざまなキャリア オプションを選択できます。

カスタム リールとは、ご注文の数量に正確に一致するように 1 本のリールからカットした一定の長さのテープのことであり、ロット コードと日付コードのトレーサビリティを維持できます。業界標準に従い、真鍮製のスペーサーを使用し、カット済みテープの両側に 1 本の 18 インチ (45cm) フラット リーダー (先行) テープと、1 本の 18 インチ (45cm) フラット トレーラ (後続) テープを取り付けた状態であり、自動アセンブリ マシンに直接供給することができます。カスタム リールをご注文になった場合、リール処理料金がかかります。

カット テープとは、リールから切り離した一定の長さのテープのことです。ご注文の数量にあわせて、納品時に複数のカット テープまたは複数の箱に分割されることがあります。

在庫状況により、多くの場合、チューブトレイ デバイスは、箱、またはチューブやトレイに梱包された形態で出荷されます。すべてのテープ、チューブ、またはサンプル ボックスは、TI 社内の静電気放電 (ESD) 保護と湿度感度レベル (MSL) 保護の要件に従って梱包してあります。

詳細はこちら

ロットと日付コードの選択が可能な場合があります。

カートにご希望の数量を追加し、チェックアウト プロセスを開始すると、既存の在庫からロットまたは日付コードを選択できる各種オプションが表示されます。

詳細はこちら