20-pin (PWP) package image

LM3423MH/NOPB アクティブ

シリーズ DIM FET ドライバと異常フラグ搭載、定電流 LED ドライバ向け、N チャネル・コントローラ

価格

数量 価格
+

追加のパッケージ数量 | キャリア オプション これらの製品は同じものですが、異なるキャリア タイプで出荷されます

LM3423MHX/NOPB アクティブ custom-reels カスタム カスタム リールが可能な場合があります
パッケージ数量 | キャリア 2,500 | LARGE T&R
在庫
数量 | 価格 1ku | +

品質に関する情報

定格 Catalog
RoHS はい
REACH はい
リード端子の仕上げ / ボールの原材料 SN
MSL rating / リフローピーク温度 Level-1-260C-UNLIM
品質、信頼性
、パッケージングの情報

記載されている情報:

  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL rating / リフローピーク温度
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
表示またはダウンロード
製造に関する追加情報

記載されている情報:

  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点
表示

輸出分類

*参考用

  • US ECCN (米国輸出規制分類番号):EAR99

パッケージ情報

パッケージ | ピン数 HTSSOP (PWP) | 20
動作温度範囲 (℃) -40 to 125
パッケージ数量 | キャリア 73 | TUBE

LM3423 の特徴

  • VIN 範囲:4.5V~75V
  • ハイサイドの電流検出を調整可能
  • 2Ω、1A ピーク MOSFET ゲート・ドライバ
  • 入力低電圧および出力過電圧保護
  • PWM およびアナログ調光
  • サイクル単位の電流制限
  • スイッチング周波数をプログラム可能
  • ゼロ電流シャットダウンとサーマル・シャットダウン
  • LED 出力ステータス・フラグ (LM3423 および LM3423-Q0 のみ)
  • フォルト・ステータス・フラグおよびタイマ (LM3423 および LM3423-Q0 のみ)

LM3423 に関する概要

LM3421 および LM3423 ファミリのデバイスは、LED ドライバ用の多用途な高電圧 N チャネル MOSFET コントローラです。降圧、昇圧、昇降圧、SEPIC のトポロジに簡単に構成できます。この柔軟性と、75V の入力電圧定格により、これらのコントローラは広範なアプリケーション・ファミリの LED 照明に理想的です。

ハイサイド電流検出電圧を調整できるため、最大限の効率で LED 電流を厳密にレギュレーションできます。LM3421 および LM3423 デバイスは、予測型オフ時間 (PRO) 制御を使用しています。PRO とは、ピーク電流モード制御と予測型オフ・タイマを組み合わせたものです。この制御方式により、本質的な入力電圧フィードフォワード補償が行われるとともに、ループ補償の設計が簡単になります。

LM3421 および LM3423 デバイスには、4.5V~75V の広い入力範囲で動作する高電圧のスタートアップ・レギュレータが内蔵されています。内部 PWM コントローラは、スイッチング周波数を最高 2MHz まで変更できるよう設計されているため、小型ソリューションを実現できます。

価格

数量 価格
+

追加のパッケージ数量 | キャリア オプション これらの製品は同じものですが、異なるキャリア タイプで出荷されます

LM3423MHX/NOPB アクティブ custom-reels カスタム カスタム リールが可能な場合があります
パッケージ数量 | キャリア 2,500 | LARGE T&R
在庫
数量 | 価格 1ku | +

キャリア オプション

パーツの数量に応じて、リール全体、カスタム リール、カット テープ、チューブ、トレイを含め、さまざまなキャリア オプションを選択できます。

カスタム リールとは、ご注文の数量に正確に一致するように 1 本のリールからカットした一定の長さのテープのことであり、ロット コードと日付コードのトレーサビリティを維持できます。業界標準に従い、真鍮製のスペーサーを使用し、カット済みテープの両側に 1 本の 18 インチ (45cm) フラット リーダー (先行) テープと、1 本の 18 インチ (45cm) フラット トレーラ (後続) テープを取り付けた状態であり、自動アセンブリ マシンに直接供給することができます。カスタム リールをご注文になった場合、リール処理料金がかかります。

カット テープとは、リールから切り離した一定の長さのテープのことです。ご注文の数量にあわせて、納品時に複数のカット テープまたは複数の箱に分割されることがあります。

在庫状況により、多くの場合、チューブトレイ デバイスは、箱、またはチューブやトレイに梱包された形態で出荷されます。すべてのテープ、チューブ、またはサンプル ボックスは、TI 社内の静電気放電 (ESD) 保護と湿度感度レベル (MSL) 保護の要件に従って梱包してあります。

詳細はこちら

ロットと日付コードの選択が可能な場合があります。

カートにご希望の数量を追加し、チェックアウト プロセスを開始すると、既存の在庫からロットまたは日付コードを選択できる各種オプションが表示されます。

詳細はこちら