パッケージ情報
パッケージ | ピン数 HTSSOP (PWP) | 20 |
動作温度範囲 (℃) -40 to 125 |
パッケージ数量 | キャリア 2,500 | LARGE T&R |
LM3423 の特徴
- VIN 範囲:4.5V~75V
- ハイサイドの電流検出を調整可能
- 2Ω、1A ピーク MOSFET ゲート・ドライバ
- 入力低電圧および出力過電圧保護
- PWM およびアナログ調光
- サイクル単位の電流制限
- スイッチング周波数をプログラム可能
- ゼロ電流シャットダウンとサーマル・シャットダウン
- LED 出力ステータス・フラグ (LM3423 および LM3423-Q0 のみ)
- フォルト・ステータス・フラグおよびタイマ (LM3423 および LM3423-Q0 のみ)
LM3423 に関する概要
LM3421 および LM3423 ファミリのデバイスは、LED ドライバ用の多用途な高電圧 N チャネル MOSFET コントローラです。降圧、昇圧、昇降圧、SEPIC のトポロジに簡単に構成できます。この柔軟性と、75V の入力電圧定格により、これらのコントローラは広範なアプリケーション・ファミリの LED 照明に理想的です。
ハイサイド電流検出電圧を調整できるため、最大限の効率で LED 電流を厳密にレギュレーションできます。LM3421 および LM3423 デバイスは、予測型オフ時間 (PRO) 制御を使用しています。PRO とは、ピーク電流モード制御と予測型オフ・タイマを組み合わせたものです。この制御方式により、本質的な入力電圧フィードフォワード補償が行われるとともに、ループ補償の設計が簡単になります。
LM3421 および LM3423 デバイスには、4.5V~75V の広い入力範囲で動作する高電圧のスタートアップ・レギュレータが内蔵されています。内部 PWM コントローラは、スイッチング周波数を最高 2MHz まで変更できるよう設計されているため、小型ソリューションを実現できます。