パッケージ情報
パッケージ | ピン数 SOIC (D) | 14 |
動作温度範囲 (℃) |
パッケージ数量 | キャリア 2,500 | LARGE T&R |
LM3445 の特徴
- LED 調光用のトライアック調光デコーダ回路
- アプリケーション電圧範囲80VAC ~ 270VAC
- 1A を超えるLED 電流を制御可能
- スイッチング周波数を調整可能
- 低待機時消費電流
- 一定のリップル電流を実現するプログラム可能なオフ時間 の適応制御
- サーマル・シャットダウン
- 120Hz フリッカが発生しない
- 高さの低い10 ピンMSOP パッケージ
- 特許出願中の駆動アーキテクチャ
LM3445 に関する概要
LM3445 は、アダプティブコンスタント・オフタイムAC/DC 降圧型定電流コントローラで、トライアック調光回路と互換性を持つ ように設計されています。ハイパワーLED を点灯するための定電流を供給し、トライアック調光用のデコーダを搭載していま す。この調光デコーダを使えば、標準的なトライアック調光回路による広範囲のLED 調光が可能になります。高周波動作に 対応したアーキテクチャを持つため、小型の外付け受動素子を使用できます。また、ブリーダ回路を搭載することにより、適 切なトライアック動作を保証しています。AC ライン電圧が低い場合に、この回路に電流を流してトライアックが正常に動作でき るようにします。サイクルの大半の期間、受動PFC 回路がACラインから直接電流を引き抜くため、力率を高く保つことができ ると同時に、降圧型レギュレータには常に正の電圧が供給されます。その他に、サーマル・シャットダウン、電流制限、VCC アンダーボルテージ・ロックアウトなどの機能を搭載しています。