LM3464
- 広い入力電圧範囲
- 12V ~ 80V (LM3464)
- 12V ~ 95V (LM3464A)
- DHC により最大限の効率を確保
- 個別の電流レギュレーションに対応した4つの出力チャネル
- 高いチャネル間精度
- デジタルPWM/ アナログ信号による調光制御インタフェース
- 抵抗で設定可能な調光周波数と最小限のデューティ・
サイクル( アナログ信号による調光モード) - 熱センサへの直接インタフェース
- 障害検出
- 過熱保護内蔵
- サーマル・シャットダウン
- アンダーボルテージ・ロックアウト
- 放熱特性の優れたeTSSOP-28 パッケージ
LM3464/64Aは4チャネル高耐圧電流レギュレータであり、LED照明アプリケーション向けのシンプルなソリューションです。 4 つ の個別電流レギュレータ・チャネルを備え、外付けN チャネルMOSFET やセンス抵抗と連携して正確な駆動電流を各LED ス トリングに供給します。また、ダイナミック・ヘッドルーム制御(DHC) 出力を外部電源に接続すると、すべてのストリング電流 がレギュレートされた状態を維持する上で必要な最小限のレベルまでLED 電源電圧を調整可能で、全体的な効率を最適化 できます。
デジタルPWM またはアナログ電圧信号を利用すれば、すべてのチャネルのデューティ・サイクルを制御できます。アナログ 制御を利用するときは、外付けコンデンサによって調光周波数を設定できます。熱センサを用いてアナログ信号による帰還調 光制御を構成する場合、最小限のデューティ・サイクルを設定することができます。
保護機能としては、VIN アンダーボルテージ・ロックアウト、LED オープン/ 短絡、システム・コントローラへの過熱フォルト 信号を備えています。
技術資料
種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | LM3464/LM3464A ダイナミック・ヘッドルーム制御/ 熱制御インタフェース付きLED ドライバ データシート (Rev. E 翻訳版) | 最新英語版 (Rev.F) | PDF | HTML | 2011年 6月 3日 | |
ホワイト・ペーパー | Common LED Functions and LED Driver Design Considerations.. | 英語版 | 2020年 9月 21日 | |||
セレクション・ガイド | 電源 IC セレクション・ガイド 2018 (Rev. R 翻訳版) | 英語版 (Rev.R) | 2018年 9月 13日 | |||
アプリケーション・ノート | AN-1656 Design Challenges of Switching LED Drivers (Rev. A) | 2013年 5月 3日 | ||||
アプリケーション・ノート | AN-2102 LM3464 and LM5021 DHC 25W Reference Designs (Rev. A) | 2013年 5月 1日 | ||||
ユーザー・ガイド | AN-2071 LM3464A 4 Channel LED Driver Evaluation Board (Rev. C) | 2011年 6月 3日 | ||||
アプリケーション・ノート | Application Note 1656 Design Challenges of Switching LED Drivers (jp) | 最新英語版 (Rev.A) | 2007年 10月 18日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
LM3464EVAL — 4 チャネル LED ドライバ評価ボード
The LM3464 is a linear LED driver with Dynamic Headroom Control (DHC) technology designed to drive four serial high power / high brightness LED strings. Four individual linear current regulators with low-side N-channel MOSFETs realize regulations of LED currents. The DHC optimizes system efficiency (...)
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
HTSSOP (PWP) | 28 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。