28-pin (PWP) package image

LM3464MH/NOPB アクティブ

動的ヘッドルーム制御機能と熱制御インターフェイス搭載、80V LED ドライバ

価格

数量 価格
+

追加のパッケージ数量 | キャリア オプション これらの製品は同じものですが、異なるキャリア タイプで出荷されます

LM3464MHX/NOPB アクティブ custom-reels カスタム カスタム リールが可能な場合があります
パッケージ数量 | キャリア 2,500 | LARGE T&R
在庫
数量 | 価格 1ku | +

品質に関する情報

定格 Catalog
RoHS はい
REACH はい
リード端子の仕上げ / ボールの原材料 SN
MSL rating / リフローピーク温度 Level-1-260C-UNLIM
品質、信頼性
、パッケージングの情報

記載されている情報:

  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL rating / リフローピーク温度
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
表示またはダウンロード
製造に関する追加情報

記載されている情報:

  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点
表示

輸出分類

*参考用

  • US ECCN (米国輸出規制分類番号):EAR99

パッケージ情報

パッケージ | ピン数 HTSSOP (PWP) | 28
動作温度範囲 (℃) -40 to 125
パッケージ数量 | キャリア 48 | TUBE

LM3464 の特徴

  • 広い入力電圧範囲
    • 12V ~ 80V (LM3464)
    • 12V ~ 95V (LM3464A)
  • DHC により最大限の効率を確保
  • 個別の電流レギュレーションに対応した4つの出力チャネル
  • 高いチャネル間精度
  • デジタルPWM/ アナログ信号による調光制御インタフェース
  • 抵抗で設定可能な調光周波数と最小限のデューティ・
    サイクル( アナログ信号による調光モード)
  • 熱センサへの直接インタフェース
  • 障害検出
  • 過熱保護内蔵
  • サーマル・シャットダウン
  • アンダーボルテージ・ロックアウト
  • 放熱特性の優れたeTSSOP-28 パッケージ

LM3464 に関する概要

LM3464/64Aは4チャネル高耐圧電流レギュレータであり、LED照明アプリケーション向けのシンプルなソリューションです。 4 つ の個別電流レギュレータ・チャネルを備え、外付けN チャネルMOSFET やセンス抵抗と連携して正確な駆動電流を各LED ス トリングに供給します。また、ダイナミック・ヘッドルーム制御(DHC) 出力を外部電源に接続すると、すべてのストリング電流 がレギュレートされた状態を維持する上で必要な最小限のレベルまでLED 電源電圧を調整可能で、全体的な効率を最適化 できます。

デジタルPWM またはアナログ電圧信号を利用すれば、すべてのチャネルのデューティ・サイクルを制御できます。アナログ 制御を利用するときは、外付けコンデンサによって調光周波数を設定できます。熱センサを用いてアナログ信号による帰還調 光制御を構成する場合、最小限のデューティ・サイクルを設定することができます。

保護機能としては、VIN アンダーボルテージ・ロックアウト、LED オープン/ 短絡、システム・コントローラへの過熱フォルト 信号を備えています。

価格

数量 価格
+

追加のパッケージ数量 | キャリア オプション これらの製品は同じものですが、異なるキャリア タイプで出荷されます

LM3464MHX/NOPB アクティブ custom-reels カスタム カスタム リールが可能な場合があります
パッケージ数量 | キャリア 2,500 | LARGE T&R
在庫
数量 | 価格 1ku | +

キャリア オプション

パーツの数量に応じて、リール全体、カスタム リール、カット テープ、チューブ、トレイを含め、さまざまなキャリア オプションを選択できます。

カスタム リールとは、ご注文の数量に正確に一致するように 1 本のリールからカットした一定の長さのテープのことであり、ロット コードと日付コードのトレーサビリティを維持できます。業界標準に従い、真鍮製のスペーサーを使用し、カット済みテープの両側に 1 本の 18 インチ (45cm) フラット リーダー (先行) テープと、1 本の 18 インチ (45cm) フラット トレーラ (後続) テープを取り付けた状態であり、自動アセンブリ マシンに直接供給することができます。カスタム リールをご注文になった場合、リール処理料金がかかります。

カット テープとは、リールから切り離した一定の長さのテープのことです。ご注文の数量にあわせて、納品時に複数のカット テープまたは複数の箱に分割されることがあります。

在庫状況により、多くの場合、チューブトレイ デバイスは、箱、またはチューブやトレイに梱包された形態で出荷されます。すべてのテープ、チューブ、またはサンプル ボックスは、TI 社内の静電気放電 (ESD) 保護と湿度感度レベル (MSL) 保護の要件に従って梱包してあります。

詳細はこちら

ロットと日付コードの選択が可能な場合があります。

カートにご希望の数量を追加し、チェックアウト プロセスを開始すると、既存の在庫からロットまたは日付コードを選択できる各種オプションが表示されます。

詳細はこちら