パッケージ情報
パッケージ | ピン数 HTSSOP (PWP) | 28 |
動作温度範囲 (℃) -40 to 125 |
パッケージ数量 | キャリア 2,500 | LARGE T&R |
LM3464 の特徴
- 広い入力電圧範囲
- 12V ~ 80V (LM3464)
- 12V ~ 95V (LM3464A)
- DHC により最大限の効率を確保
- 個別の電流レギュレーションに対応した4つの出力チャネル
- 高いチャネル間精度
- デジタルPWM/ アナログ信号による調光制御インタフェース
- 抵抗で設定可能な調光周波数と最小限のデューティ・
サイクル( アナログ信号による調光モード) - 熱センサへの直接インタフェース
- 障害検出
- 過熱保護内蔵
- サーマル・シャットダウン
- アンダーボルテージ・ロックアウト
- 放熱特性の優れたeTSSOP-28 パッケージ
LM3464 に関する概要
LM3464/64Aは4チャネル高耐圧電流レギュレータであり、LED照明アプリケーション向けのシンプルなソリューションです。 4 つ の個別電流レギュレータ・チャネルを備え、外付けN チャネルMOSFET やセンス抵抗と連携して正確な駆動電流を各LED ス トリングに供給します。また、ダイナミック・ヘッドルーム制御(DHC) 出力を外部電源に接続すると、すべてのストリング電流 がレギュレートされた状態を維持する上で必要な最小限のレベルまでLED 電源電圧を調整可能で、全体的な効率を最適化 できます。
デジタルPWM またはアナログ電圧信号を利用すれば、すべてのチャネルのデューティ・サイクルを制御できます。アナログ 制御を利用するときは、外付けコンデンサによって調光周波数を設定できます。熱センサを用いてアナログ信号による帰還調 光制御を構成する場合、最小限のデューティ・サイクルを設定することができます。
保護機能としては、VIN アンダーボルテージ・ロックアウト、LED オープン/ 短絡、システム・コントローラへの過熱フォルト 信号を備えています。