パッケージ情報
パッケージ | ピン数 SOIC (D) | 8 |
動作温度範囲 (℃) -40 to 125 |
パッケージ数量 | キャリア 95 | TUBE |
LM3526 の特徴
- USB1.1とUSB2.0 にコンパチブル
- ホットプラグ・イベントをフィルタリングするフォルト・フラグの1ms遅延
- 突入による誘導性の電圧降下を防ぐスイッチのスムーズな
ターンオン - UL 規格に適合: REF# 205202
- PC 電源を保護する公称1A のショート時出力電流
- ショート状態から素子を保護するサーマル・シャットダウン
- 最小500mA の連続負荷電流
- 基板実装エリアを小型化できるSO-8 パッケージ
- 2.7V から5.5V の入力電圧範囲
- スイッチのオン抵抗140mΩ
- スタンバイ時最大電流1μA
- 最大動作電流200μA
- 低電圧のロックアウト(UVLO)
LM3526 に関する概要
LM3526 は、ユニバーサル・シリアル・バス(USB) 仕様のホスト・ポート向け過電流保護付きパワー・スイッチです。 デュアルポー ト・デバイスなので、2 ポート以上に電力を供給するノートブックPCやデスクトップPC に最適です。
フォルト・フラグ出力の1ms 遅延機能により、ホットプラグ時の突入電流を過電流として通知しないようにしています。
LM3526 に内蔵されている2 段階の熱暴走保護により、各スイッチとデバイス全体が個別に保護されています。 ショートまたは過 電流発生時には、一方のスイッチの動作を中断することなく、過熱状態のスイッチだけを遮断します。
LM3526 は2.7V から5.5Vまでの入力電圧に対応しており、ルートハブと自己電源供給型ハブに使用する以外に、3.3V USB 機器 に対する突入電流の制限素子としても使用できます。 イネーブル入力は、3.3Vと5.0V のどちらの論理レベルにも対応しています。
小型パッケージ、低いオン抵抗、1ms のフォルト・フラグ遅延機能により、LM3526 は内蔵型ハブや単体ハブにおけるポート単位の 制御用途や、ルート・ハブに適しています。