5-pin (DBV) package image

LM3671MF-1.2/NOPB アクティブ

2MHz、600mA 降圧 DC-DC コンバータ

アクティブ custom-reels カスタム カスタム リールが可能な場合があります
open-in-new 代替品を表示

価格

数量 価格
+

追加のパッケージ数量 | キャリア オプション これらの製品は同じものですが、異なるキャリア タイプで出荷されます

LM3671MFX-1.2/NOPB アクティブ custom-reels カスタム カスタム リールが可能な場合があります
パッケージ数量 | キャリア 3,000 | LARGE T&R
在庫
数量 | 価格 1ku | +

品質に関する情報

定格 Catalog
RoHS はい
REACH はい
リード端子の仕上げ / ボールの原材料 SN
MSL rating / リフローピーク温度 Level-1-260C-UNLIM
品質、信頼性
、パッケージングの情報

記載されている情報:

  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL rating / リフローピーク温度
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
表示またはダウンロード
製造に関する追加情報

記載されている情報:

  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点
表示

輸出分類

*参考用

  • US ECCN (米国輸出規制分類番号):EAR99

パッケージ情報

パッケージ | ピン数 SOT-23 (DBV) | 5
動作温度範囲 (℃) -40 to 85
パッケージ数量 | キャリア 1,000 | SMALL T&R

LM3671 の特徴

  • LM3671-Q1は車載アプリケーション用に認定済み
  • 以下の結果でAEC Q100認定済み
    • デバイス温度グレード1: 動作時周囲温度範囲 –40℃~+125℃
  • 静止電流16µA (標準値)
  • 最大負荷能力600mA
  • 2MHz固定PWMスイッチング周波数(標準値)
  • PFM/PWMモードの自動切替
  • 内部的な同期整流回路による高い効率
  • 内部ソフトスタート
  • シャットダウン電流0.01µA (標準値)
  • 単一セルのリチウムイオン・バッテリで動作可能
  • 外付けで必要なのは小型の表面実装部品3個のみ(インダクタ1個、セラミック・コンデンサ2個)
  • 過電流保護とサーマル・シャットダウン保護
  • 固定出力電圧、可変出力電圧

アプリケーション

  • 携帯電話/スマートフォン
  • 携帯情報端末
  • MP3プレーヤ
  • W-LAN
  • 携帯測定機器
  • デジタル・スチル・カメラ
  • ポータブル・ハードディスク
  • オートモーティブ(車載)
  • 携帯型医療機器
  • ハンドヘルド取引端末
  • ワイヤレス・ホーム・オートメーション機器

All trademarks are the property of their respective owners.

LM3671 に関する概要

LM3671降圧型DC/DCコンバータは、単一セルのリチウムイオン・バッテリで低電圧の回路を駆動するよう最適化されており、入力電圧は2.7V~5.5Vです。入力電圧の全範囲で最大600mAの負荷電流を供給できます。いくつかの異なる固定出力電圧オプションを選択でき、1.1V~3.3Vの範囲で出力電圧を調整可能なバージョンも用意しています。

LM3671は、携帯電話や、同様のポータブル・システムで優れた機能と性能を発揮します。低ノイズPMWモードと低電流PFMモードとの間で自動的にインテリジェントな切り替えが行われるため、優れたシステム制御が可能になります。PWMモードでは、デバイスが固定周波数2MHz (標準値)で動作します。軽負荷時およびスタンバイ動作時はヒステリシスPFMモードに移行し、静止電流が16µA (標準値)まで低下し、バッテリ駆動時間が延長されます。同期整流回路を内蔵しているため、PWMモードでは高効率動作を実現しています。シャットダウン・モードでは、デバイスの電源がオフになり、バッテリ消費電流が0.01µA (標準値)に低下します。

スイッチング周波数が2MHz (標準値)と高いため、小型の表面実装部品が使用可能です。外付けの表面実装部品として必要となるのは、インダクタ1個とセラミック・コンデンサ2個のみです。

価格

数量 価格
+

追加のパッケージ数量 | キャリア オプション これらの製品は同じものですが、異なるキャリア タイプで出荷されます

LM3671MFX-1.2/NOPB アクティブ custom-reels カスタム カスタム リールが可能な場合があります
パッケージ数量 | キャリア 3,000 | LARGE T&R
在庫
数量 | 価格 1ku | +

キャリア オプション

パーツの数量に応じて、リール全体、カスタム リール、カット テープ、チューブ、トレイを含め、さまざまなキャリア オプションを選択できます。

カスタム リールとは、ご注文の数量に正確に一致するように 1 本のリールからカットした一定の長さのテープのことであり、ロット コードと日付コードのトレーサビリティを維持できます。業界標準に従い、真鍮製のスペーサーを使用し、カット済みテープの両側に 1 本の 18 インチ (45cm) フラット リーダー (先行) テープと、1 本の 18 インチ (45cm) フラット トレーラ (後続) テープを取り付けた状態であり、自動アセンブリ マシンに直接供給することができます。カスタム リールをご注文になった場合、リール処理料金がかかります。

カット テープとは、リールから切り離した一定の長さのテープのことです。ご注文の数量にあわせて、納品時に複数のカット テープまたは複数の箱に分割されることがあります。

在庫状況により、多くの場合、チューブトレイ デバイスは、箱、またはチューブやトレイに梱包された形態で出荷されます。すべてのテープ、チューブ、またはサンプル ボックスは、TI 社内の静電気放電 (ESD) 保護と湿度感度レベル (MSL) 保護の要件に従って梱包してあります。

詳細はこちら

ロットと日付コードの選択が可能な場合があります。

カートにご希望の数量を追加し、チェックアウト プロセスを開始すると、既存の在庫からロットまたは日付コードを選択できる各種オプションが表示されます。

詳細はこちら