パッケージ情報
パッケージ | ピン数 TO-263 (KTT) | 3 |
動作温度範囲 (℃) -40 to 125 |
パッケージ数量 | キャリア 500 | LARGE T&R |
LM3940 の特徴
- 全温度範囲で出力電圧をスペック
- すぐれたロードレギュレーション
- 1A の出力電流を保証
- 1 つの外付け部品で動作可能
- 熱暴走保護回路内蔵
- 短絡電流保護回路内蔵
LM3940 に関する概要
LM3940 は、5V の電源ラインから3.3V を供給するように設計された1A 出力の低ドロップアウト・レギュレータです。
LM3940 は、システムの基本の電源バスが5V だけしかない、5Vと3.3V が混在したシステムに最適なデバイスです。
LM3940 は、真の低ドロップアウト・レギュレータで、入力電圧が4.5Vまで下がっても、3.3V の出力を保持できます。
LM3940 のTO-220 パッケージは、ほとんどのアプリケーションで1A の負荷電流を、ヒートシンクなしで供給できます。
表面実装のTO-263 パッケージは、プリント基板のグラウンド・プレーンにハンダ付けすることにより、最小のボードスペースで、非 常にすぐれた熱消費能力を得られます。