ホーム パワー・マネージメント リニア・レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ

5V から 3.3V への変換向け、1A、低ドロップアウト電圧レギュレータ

製品詳細

Output options Fixed Output Iout (max) (A) 1 Vin (max) (V) 5.5 Vin (min) (V) 4.5 Vout (max) (V) 3.3 Vout (min) (V) 3.3 Fixed output options (V) 3.3 Rating Catalog Noise (µVrms) 150 PSRR at 100 KHz (dB) 32 Iq (typ) (mA) 0.11 Thermal resistance θJA (°C/W) 23 Load capacitance (min) (µF) 33 Regulated outputs (#) 1 Accuracy (%) 2.5 Dropout voltage (Vdo) (typ) (mV) 310 Operating temperature range (°C) -40 to 125
Output options Fixed Output Iout (max) (A) 1 Vin (max) (V) 5.5 Vin (min) (V) 4.5 Vout (max) (V) 3.3 Vout (min) (V) 3.3 Fixed output options (V) 3.3 Rating Catalog Noise (µVrms) 150 PSRR at 100 KHz (dB) 32 Iq (typ) (mA) 0.11 Thermal resistance θJA (°C/W) 23 Load capacitance (min) (µF) 33 Regulated outputs (#) 1 Accuracy (%) 2.5 Dropout voltage (Vdo) (typ) (mV) 310 Operating temperature range (°C) -40 to 125
SOT-223 (DCY) 4 45.5 mm² 6.5 x 7 TO-220 (NDE) 3 46.5328 mm² 10.16 x 4.58 TO-263 (KTT) 3 154.8384 mm² 10.16 x 15.24
  • 全温度範囲で出力電圧をスペック
  • すぐれたロードレギュレーション
  • 1A の出力電流を保証
  • 1 つの外付け部品で動作可能
  • 熱暴走保護回路内蔵
  • 短絡電流保護回路内蔵
  • 全温度範囲で出力電圧をスペック
  • すぐれたロードレギュレーション
  • 1A の出力電流を保証
  • 1 つの外付け部品で動作可能
  • 熱暴走保護回路内蔵
  • 短絡電流保護回路内蔵

LM3940 は、5V の電源ラインから3.3V を供給するように設計された1A 出力の低ドロップアウト・レギュレータです。

LM3940 は、システムの基本の電源バスが5V だけしかない、5Vと3.3V が混在したシステムに最適なデバイスです。

LM3940 は、真の低ドロップアウト・レギュレータで、入力電圧が4.5Vまで下がっても、3.3V の出力を保持できます。

LM3940 のTO-220 パッケージは、ほとんどのアプリケーションで1A の負荷電流を、ヒートシンクなしで供給できます。

表面実装のTO-263 パッケージは、プリント基板のグラウンド・プレーンにハンダ付けすることにより、最小のボードスペースで、非 常にすぐれた熱消費能力を得られます。

LM3940 は、5V の電源ラインから3.3V を供給するように設計された1A 出力の低ドロップアウト・レギュレータです。

LM3940 は、システムの基本の電源バスが5V だけしかない、5Vと3.3V が混在したシステムに最適なデバイスです。

LM3940 は、真の低ドロップアウト・レギュレータで、入力電圧が4.5Vまで下がっても、3.3V の出力を保持できます。

LM3940 のTO-220 パッケージは、ほとんどのアプリケーションで1A の負荷電流を、ヒートシンクなしで供給できます。

表面実装のTO-263 パッケージは、プリント基板のグラウンド・プレーンにハンダ付けすることにより、最小のボードスペースで、非 常にすぐれた熱消費能力を得られます。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
3 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート LM3940 1A 低ドロップアウト5V → 3.3V 用レギュレータ データシート (Rev. D 翻訳版) 最新英語版 (Rev.G) PDF | HTML 2007年 7月 19日
アプリケーション・ノート AN-1061 Power Conversion in Line-Powered Equipment (Rev. B) 2013年 4月 23日
アプリケーション・ノート Application Note 1061 Power Conversion in Line-Powered Equipment (jp) 2004年 5月 1日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
SOT-223 (DCY) 4 Ultra Librarian
TO-220 (NDE) 3 Ultra Librarian
TO-263 (KTT) 3 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ