3-pin (DBZ) package image

LM50CIM3/NOPB 生産中止品

10mV/℃ のゲイン、±2℃ の精度、アナログ出力温度センサ

生産中止品 custom-reels カスタム カスタム リールが可能な場合があります
LM50CIM3/NOPB は生産中止品です。
open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスにアップグレード機能を搭載した、ドロップ・イン代替製品。
LM50CIM3X/NOPB アクティブ

10mV/℃ のゲイン、±2℃ の精度、アナログ出力温度センサ

Replacement
比較対象デバイスと類似の機能。
TMP235A2DCKR アクティブ 10mV/℃、精度 1℃ のアナログ温度センサ

価格

数量 価格
+

追加のパッケージ数量 | キャリア オプション これらの製品は同じものですが、異なるキャリア タイプで出荷されます

LM50CIM3X/NOPB アクティブ custom-reels カスタム カスタム リールが可能な場合があります
パッケージ数量 | キャリア 3,000 | LARGE T&R
在庫
数量 | 価格 1ku | +

輸出分類

*参考用

  • US ECCN (米国輸出規制分類番号):EAR99

LM50 に関するその他の情報

パッケージ情報

パッケージ | ピン数 SOT-23 (DBZ) | 3
動作温度範囲 (℃) -40 to 125
パッケージ数量 | キャリア 1,000 | SMALL T&R

LM50 の特徴

  • LM50-Q1はAEC-Q100グレード1認定済みで、車載用グレードのフローで製造
  • 摂氏温度に直接較正(摂氏直読)
  • リニア、+10mV/℃のスケール係数
  • 25℃において±2℃の精度を保証
  • -40℃~125℃の範囲全体にわたって規定
  • リモート・アプリケーションに最適
  • ウェハ・レベルのトリミングにより低コストを実現
  • 4.5V~10Vで動作
  • 消費電流130μA未満
  • 低い自己発熱: 無気流で0.2℃未満
  • 全温度範囲にわたって0.8℃未満の非直線性
  • UL認定のコンポーネント

アプリケーション

  • 車載
  • コンピュータ
  • ディスク・ドライブ
  • バッテリ管理
  • FAXマシン
  • プリンタ
  • ポータブル医療機器
  • HVAC
  • 電源モジュール

All trademarks are the property of their respective owners.

LM50 に関する概要

LM50およびLM50-Q1デバイスは高精度の集積回路温度センサで、単一正電源を使用して-40℃~125℃の温度範囲を検出できます。デバイスの出力電圧は温度に正比例(10mV/℃)し、DCオフセットは500mVです。このオフセットにより、負電源を必要とせず、負の温度を読み取れます。

LM50またはLM50-Q1の理想的な出力電圧は、-40℃~125℃の温度範囲について100mV~1.75Vの範囲です。LM50およびLM50-Q1は外部の較正やトリミングを必要とせず、室温で±3℃の精度、-40℃~125℃の温度範囲全体にわたって±4℃の精度が得られます。LM50およびLM50-Q1のウェハ・レベルのトリミングと較正により、低コストと高精度が保証されます。LM50およびLM50-Q1のリニア出力、500mVのオフセット、工場での較正により、単一電源の環境で負の温度の読み取りが必要な場合に回路の要件が単純化されます。LM50およびLM50-Q1の静止電流は130µA未満なので、自己発熱は非常に低く、無気流時に0.2℃に制限されます。

価格

数量 価格
+

追加のパッケージ数量 | キャリア オプション これらの製品は同じものですが、異なるキャリア タイプで出荷されます

LM50CIM3X/NOPB アクティブ custom-reels カスタム カスタム リールが可能な場合があります
パッケージ数量 | キャリア 3,000 | LARGE T&R
在庫
数量 | 価格 1ku | +

キャリア オプション

パーツの数量に応じて、リール全体、カスタム リール、カット テープ、チューブ、トレイを含め、さまざまなキャリア オプションを選択できます。

カスタム リールとは、ご注文の数量に正確に一致するように 1 本のリールからカットした一定の長さのテープのことであり、ロット コードと日付コードのトレーサビリティを維持できます。業界標準に従い、真鍮製のスペーサーを使用し、カット済みテープの両側に 1 本の 18 インチ (45cm) フラット リーダー (先行) テープと、1 本の 18 インチ (45cm) フラット トレーラ (後続) テープを取り付けた状態であり、自動アセンブリ マシンに直接供給することができます。カスタム リールをご注文になった場合、リール処理料金がかかります。

カット テープとは、リールから切り離した一定の長さのテープのことです。ご注文の数量にあわせて、納品時に複数のカット テープまたは複数の箱に分割されることがあります。

在庫状況により、多くの場合、チューブトレイ デバイスは、箱、またはチューブやトレイに梱包された形態で出荷されます。すべてのテープ、チューブ、またはサンプル ボックスは、TI 社内の静電気放電 (ESD) 保護と湿度感度レベル (MSL) 保護の要件に従って梱包してあります。

詳細はこちら

ロットと日付コードの選択が可能な場合があります。

カートにご希望の数量を追加し、チェックアウト プロセスを開始すると、既存の在庫からロットまたは日付コードを選択できる各種オプションが表示されます。

詳細はこちら