8-pin (NGU) package image

LM5008SDC/NOPB アクティブ

9.5 ~ 95V の広い入力電圧範囲 (Vin)、350mA、コンスタント・オンタイム非同期整流降圧レギュレータ

アクティブ custom-reels カスタム カスタム リールが可能な場合があります
open-in-new 代替品を表示

価格

数量 価格
+

追加のパッケージ数量 | キャリア オプション これらの製品は同じものですが、異なるキャリア タイプで出荷されます

LM5008SDCX/NOPB アクティブ custom-reels カスタム カスタム リールが可能な場合があります
パッケージ数量 | キャリア 4,500 | LARGE T&R
在庫
数量 | 価格 1ku | +

品質に関する情報

定格 Catalog
RoHS はい
REACH はい
リード端子の仕上げ / ボールの原材料 NIPDAU | SN
MSL rating / リフローピーク温度 Level-1-260C-UNLIM
品質、信頼性
、パッケージングの情報

記載されている情報:

  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL rating / リフローピーク温度
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
表示またはダウンロード
製造に関する追加情報

記載されている情報:

  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点
表示

輸出分類

*参考用

  • US ECCN (米国輸出規制分類番号):EAR99

パッケージ情報

パッケージ | ピン数 WSON (NGU) | 8
動作温度範囲 (℃) -40 to 125
パッケージ数量 | キャリア 1,000 | SMALL T&R

LM5008 の特徴

  • 動作入力電圧範囲(6V~95V)
  • 100VのNチャネル降圧スイッチを内蔵
  • VCCレギュレータを内蔵
  • ループ補償が不要
  • 超高速の過渡応答
  • オン時間はライン電圧と反比例
  • ライン電圧や負荷電流の変動に対して動作周波数を一定に維持
  • 可変出力電圧
  • 高効率動作
  • 高精度な内部リファレンス電圧
  • 低いバイアス電流
  • インテリジェントな電流制限保護機能
  • サーマル・シャットダウン
  • 8ピンVSSOPおよびWSONパッケージ
  • WEBENCH® Power Designerにより、LM5008を使用するカスタム設計を作成

LM5008 に関する概要

LM5008 350mA降圧スイッチング・コンバータには、低コスト、高効率の降圧レギュレータを実装するために必要な、すべての機能が搭載されています。この高電圧コンバータには、100V Nチャネル降圧スイッチが内蔵されており、9 V~95Vの入力電圧範囲で動作します。このデバイスは実装が簡単で、8ピンVSSOPおよび熱的に強化された8ピンWSONパッケージで供給されます。このコンバータは、PWMオン時間がVINに反比例するヒステリシス制御方式を使っています。この機能により、動作周波数を比較的一定に保つことが可能になります。このヒステリシス制御方式では、ループ補償は不要です。強制オフ時間を持つインテリジェントな電流制限を実装し、オフ時間はVOUTに反比例します。この方式により、最小限のフォールドバックで短絡保護が実現されます。他の保護機能として、サーマル・シャットダウン、VCC低電圧誤動作防止、ゲート・ドライブ低電圧誤動作防止、最大デューティ・サイクル制限などがあります。

価格

数量 価格
+

追加のパッケージ数量 | キャリア オプション これらの製品は同じものですが、異なるキャリア タイプで出荷されます

LM5008SDCX/NOPB アクティブ custom-reels カスタム カスタム リールが可能な場合があります
パッケージ数量 | キャリア 4,500 | LARGE T&R
在庫
数量 | 価格 1ku | +

キャリア オプション

パーツの数量に応じて、リール全体、カスタム リール、カット テープ、チューブ、トレイを含め、さまざまなキャリア オプションを選択できます。

カスタム リールとは、ご注文の数量に正確に一致するように 1 本のリールからカットした一定の長さのテープのことであり、ロット コードと日付コードのトレーサビリティを維持できます。業界標準に従い、真鍮製のスペーサーを使用し、カット済みテープの両側に 1 本の 18 インチ (45cm) フラット リーダー (先行) テープと、1 本の 18 インチ (45cm) フラット トレーラ (後続) テープを取り付けた状態であり、自動アセンブリ マシンに直接供給することができます。カスタム リールをご注文になった場合、リール処理料金がかかります。

カット テープとは、リールから切り離した一定の長さのテープのことです。ご注文の数量にするために、納品時に複数のカット テープまたは複数の箱に分割されることがあります。

在庫状況により、多くの場合、チューブトレイ梱包デバイスは、箱、またはチューブやトレイに梱包された形態で出荷されます。すべてのテープ、チューブ、またはサンプル ボックスは、TI 社内の静電気放電 (ESD) 保護と湿度感度レベル (MSL) 保護の要件に従って梱包してあります。

詳細はこちら

ロットと日付コードの選択が可能な場合があります。

カートにご希望の数量を追加し、チェックアウト プロセスを開始すると、既存の在庫からロットまたは日付コードを選択できる各種オプションが表示されます。

詳細はこちら