パッケージ情報
パッケージ | ピン数 WSON (NGU) | 8 |
動作温度範囲 (℃) -40 to 125 |
パッケージ数量 | キャリア 4,500 | LARGE T&R |
LM5008 の特徴
- 動作入力電圧範囲(6V~95V)
- 100VのNチャネル降圧スイッチを内蔵
- VCCレギュレータを内蔵
- ループ補償が不要
- 超高速の過渡応答
- オン時間はライン電圧と反比例
- ライン電圧や負荷電流の変動に対して動作周波数を一定に維持
- 可変出力電圧
- 高効率動作
- 高精度な内部リファレンス電圧
- 低いバイアス電流
- インテリジェントな電流制限保護機能
- サーマル・シャットダウン
- 8ピンVSSOPおよびWSONパッケージ
- WEBENCH® Power Designerにより、LM5008を使用するカスタム設計を作成
LM5008 に関する概要
LM5008 350mA降圧スイッチング・コンバータには、低コスト、高効率の降圧レギュレータを実装するために必要な、すべての機能が搭載されています。この高電圧コンバータには、100V Nチャネル降圧スイッチが内蔵されており、9 V~95Vの入力電圧範囲で動作します。このデバイスは実装が簡単で、8ピンVSSOPおよび熱的に強化された8ピンWSONパッケージで供給されます。このコンバータは、PWMオン時間がVINに反比例するヒステリシス制御方式を使っています。この機能により、動作周波数を比較的一定に保つことが可能になります。このヒステリシス制御方式では、ループ補償は不要です。強制オフ時間を持つインテリジェントな電流制限を実装し、オフ時間はVOUTに反比例します。この方式により、最小限のフォールドバックで短絡保護が実現されます。他の保護機能として、サーマル・シャットダウン、VCC低電圧誤動作防止、ゲート・ドライブ低電圧誤動作防止、最大デューティ・サイクル制限などがあります。