LM5116-HT
- Emulated Peak Current Mode
- Wide Operating Range Up to 80 V
- Low IQ Shutdown (< 10 µA)
- Drives Standard or Logic Level MOSFETs
- Robust 3.5-A Peak Gate Drive
- Free-Run or Synchronous Operation to 1 MHz
- Optional Diode Emulation Mode
- Programmable Output from 1.215 V to 80 V
- Precision 1.5% Voltage Reference
- Programmable Current Limit
- Programmable Soft-Start
- Programmable Line Under-Voltage Lockout
- Automatic Switch to External Bias Supply
The LM5116 is a synchronous buck controller intended for step-down regulator applications from a high voltage or widely varying input supply. The control method is based upon current mode control utilizing an emulated current ramp. Current mode control provides inherent line feed-forward, cycle by cycle current limiting and ease of loop compensation. The use of an emulated control ramp reduces noise sensitivity of the pulse-width modulation circuit, allowing reliable control of very small duty cycles necessary in high input voltage applications. The operating frequency is programmable from 50 kHz to 1 MHz. The LM5116 drives external high-side and low-side NMOS power switches with adaptive dead-time control. A user-selectable diode emulation mode enables discontinuous mode operation for improved efficiency at light load conditions. A low quiescent current shutdown disables the controller and consumes less than 10 µA of total input current. Additional features include a high voltage bias regulator, automatic switch-over to external bias for improved efficiency, thermal shutdown, frequency synchronization, cycle by cycle current limit and adjustable line under-voltage lockout.
技術資料
種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | LM5116-HT Wide Range Synchronous Buck Controller データシート (Rev. B) | 2014年 1月 31日 | |||
ホワイト・ペーパー | Valuing wide VIN, low EMI synchronous buck circuits for cost-driven, demanding a (Rev. A) | 2019年 4月 10日 | ||||
ホワイト・ペーパー | コストが重視される、要求の厳しいアプリケーション向けのワイドVin、低EMIの同期整流方式降圧型回路の評価 | 最新英語版 (Rev.A) | 2017年 1月 31日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
LM5116 TINA-TI Transient Reference Design (Rev. B)
LM5116 TINA-TI Transient Spice Model (Rev. B)
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
CDIP_SB (JD) | 20 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点