LM60-Q1

アクティブ

車載グレード、±2℃、アナログ出力温度センサ

製品詳細

Local sensor accuracy (max) 3 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Supply voltage (min) (V) 2.7 Supply voltage (max) (V) 10 Supply current (max) (µA) 110 Interface type Analog output Sensor gain (mV/°C) 6.25 Rating Automotive TI functional safety category Functional Safety-Capable
Local sensor accuracy (max) 3 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Supply voltage (min) (V) 2.7 Supply voltage (max) (V) 10 Supply current (max) (µA) 110 Interface type Analog output Sensor gain (mV/°C) 6.25 Rating Automotive TI functional safety category Functional Safety-Capable
SOT-23 (DBZ) 3 6.9204 mm² 2.92 x 2.37
  • 車載アプリケーション用にAEC-Q100認定済み
    • デバイス温度グレード 1: 動作時周囲温度       –40℃~+125°C
    • デバイスHBM ESD分類レベル2
  • 較正済み線形スケール係数: 6.25mV/℃
  • -40℃から+125℃までの範囲全体が定格内
  • リモート・アプリケーションに最適
  • SOT-23パッケージで供給
  • 主な仕様
    • 25℃での精度: ±2℃および±3℃(最大値)
    • −40℃~+125℃での精度: ±4℃(最大値)
    • −25℃~+125℃での精度: ±3℃(最大値)
    • 温度勾配: 6.25mV/℃
    • 電源電圧範囲: 2.7V~10V
    • 25℃での電流ドレイン: 110µA (最大値)
    • 非直線性: ±0.8℃(最大値)
    • 出力インピーダンス: 800Ω(最大値)
  • 車載アプリケーション用にAEC-Q100認定済み
    • デバイス温度グレード 1: 動作時周囲温度       –40℃~+125°C
    • デバイスHBM ESD分類レベル2
  • 較正済み線形スケール係数: 6.25mV/℃
  • -40℃から+125℃までの範囲全体が定格内
  • リモート・アプリケーションに最適
  • SOT-23パッケージで供給
  • 主な仕様
    • 25℃での精度: ±2℃および±3℃(最大値)
    • −40℃~+125℃での精度: ±4℃(最大値)
    • −25℃~+125℃での精度: ±3℃(最大値)
    • 温度勾配: 6.25mV/℃
    • 電源電圧範囲: 2.7V~10V
    • 25℃での電流ドレイン: 110µA (最大値)
    • 非直線性: ±0.8℃(最大値)
    • 出力インピーダンス: 800Ω(最大値)

LM60-Q1デバイスは高精度の統合回路温度センサで、単一の2.7V電源により動作し、-40℃~125℃の温度範囲を検出できます。デバイスの出力電圧は摂氏温度に正比例(6.25mV/℃)し、DCオフセットは424mVです。
このオフセットにより、負電源を必要とせずに負温度を読み取れます。デバイスの公称出力電圧は、-40℃~+125℃の温度範囲について 174mV~1205mVです。このデバイスは、室温で±2℃、-25℃~+125℃の温度範囲全体にわたって±3℃の精度を維持するよう較正済みです。

デバイスの線形出力、424mVのオフセット、工場での較正により、単一電源の環境で負温度の読み取りが要求される場合に必要な外部回路が簡素化されます。静止電流が110µA未満なので、自己発熱が非常に少なく、SOT-23パッケージの静止空気中で0.1℃に抑えられています。このデバイスは本質的に低消費電力であり、様々なロジック・ゲートの出力から直接電源を供給できるので、専用の制御端子を備えていなくても容易にシャットダウンができます。

LM60-Q1デバイスは高精度の統合回路温度センサで、単一の2.7V電源により動作し、-40℃~125℃の温度範囲を検出できます。デバイスの出力電圧は摂氏温度に正比例(6.25mV/℃)し、DCオフセットは424mVです。
このオフセットにより、負電源を必要とせずに負温度を読み取れます。デバイスの公称出力電圧は、-40℃~+125℃の温度範囲について 174mV~1205mVです。このデバイスは、室温で±2℃、-25℃~+125℃の温度範囲全体にわたって±3℃の精度を維持するよう較正済みです。

デバイスの線形出力、424mVのオフセット、工場での較正により、単一電源の環境で負温度の読み取りが要求される場合に必要な外部回路が簡素化されます。静止電流が110µA未満なので、自己発熱が非常に少なく、SOT-23パッケージの静止空気中で0.1℃に抑えられています。このデバイスは本質的に低消費電力であり、様々なロジック・ゲートの出力から直接電源を供給できるので、専用の制御端子を備えていなくても容易にシャットダウンができます。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスのアップグレード版機能を搭載した、ドロップイン代替製品
LM60 アクティブ 6.25mV/℃ のゲイン、TO-92 パッケージがオプションで入手可能、±2℃ の精度、アナログ出力温度センサ Industrial-grade version
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン互換製品
LM50-Q1 アクティブ 車載グレード、10mV/℃ のゲイン、±2℃ の精度、アナログ出力温度センサ Pin-compatible option with higher sensor gain (10 mV/°C) with similar accuracy (±2°C), and wider operating voltage range (4.5 to 10V).
TMP235-Q1 アクティブ 車載グレード、+10 mV/℃ のゲイン、±1.5℃、2.3V ~ 5.5V、アナログ出力温度センサ Pin-compatible option with higher sensor gain (10 mV/°C) with higher accuracy (±1.5°C), and wider temperature range (-45 to 150°C).
TMP236-Q1 アクティブ 車載グレード、19.5mV/℃ のゲイン、±0.5℃、アナログ出力温度センサ Pin-compatible option with higher sensor gain (119.5 mV/°C) with higher accuracy (±1.5°C), and wider temperature range (-45 to 150°C).

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート LM60-Q1 2.7V、SOT-23温度センサ データシート PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2017年 9月 27日
機能安全情報 LM60-Q1 Functional Safety FIT Rate and FMD PDF | HTML 2021年 12月 14日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
SOT-23 (DBZ) 3 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ