パッケージ情報
パッケージ | ピン数 WSON (DRR) | 12 |
動作温度範囲 (℃) -40 to 125 |
パッケージ数量 | キャリア 3,000 | LARGE T&R |
LM63635C-Q1 の特徴
- 車載アプリケーション用に AEC-Q100 認定済み
- デバイス温度グレード 1:動作時周囲温度範囲:-40℃~+125℃
- 機能安全対応
- 車載用システムの要件をサポート
- 入力電圧範囲:3.5V~36V
- 短い最小オン時間:50ns
- 優れた EMI 性能
- 疑似ランダム拡散スペクトラム
- CISPR 25 と互換
- 低い動作時静止電流:23µA
- 接合部温度範囲:-40℃~+150℃
- 最小の外付け部品点数で高い設計フレキシビリティを実現
- 固定 VOUT:3.3V または 5V
- 固定スイッチング周波数:400kHz または 2.1MHz
- 最大 3.25A の出力電流
- 小型デザイン サイズ
- 最小サイズ:14mm × 14mm の WSON パッケージで 3.25A、2.2MHz
- 外付け部品点数が少ない高集積設計
LM63635C-Q1 に関する概要
LM63635C-Q1 レギュレータは、堅牢な車載アプリケーション向けに設計された、使いやすい同期整流降圧型 DC/DC コンバータです。LM63635C-Q1 は最大 3.25A の負荷電流を最大 36V の入力から駆動できます。このコンバータは、高い軽負荷時効率と出力精度を小さなデザイン サイズで実現しています。RESET フラグや高精度イネーブルなどの機能を使用すると、幅広いアプリケーションに対して柔軟で使いやすいソリューションを実現できます。軽負荷時には自動的に周波数フォールドバック モードになるため、負荷を厳密に制御しながら効率を上げることができます。高度な統合により、多くの外付け部品が不要で、PCB レイアウトが単純になるようにピン配置が設計されています。保護機能として、サーマル シャットダウン、入力低電圧誤動作防止、サイクル単位の電流制限、ヒカップ短絡保護機能が搭載されています。LM63635C-Q1 は、WSON 12 ピン パワー パッケージで供給されます。