パッケージ情報
パッケージ | ピン数 HSOIC (DDA) | 8 |
動作温度範囲 (℃) -40 to 125 |
パッケージ数量 | キャリア 75 | TUBE |
LMR16030 の特徴
- 新製品:LM76003 60V、3.5A、2.2MHz、同期整流コンバータ
- 4.3V~60V の入力範囲
- 3A の連続出力電流
- 非常に小さい動作時静止電流:40µA
- 155mΩ のハイサイド MOSFET
- 電流モード制御
- 200kHz~2.5MHz の可変スイッチング周波数
- 外部クロックへの周波数同期
- 設計を容易にする内部補償
- 高いデューティ・サイクルでの動作をサポート
- 高精度イネーブル入力
- シャットダウン時電流:1µA
- 過熱 / 過電圧 / 短絡保護
- PowerPAD™ 付き 8 ピン HSOIC パッケージ
- WEBENCH® Power Designer により、LM76003 を使用するカスタム設計を作成
- WEBENCH® Power Designer により、LM16030 を使用するカスタム設計を作成
LMR16030 に関する概要
LMR16030 は、ハイサイド MOSFET を内蔵した 60V、3A の SIMPLE SWITCHER 降圧レギュレータです。4.3V~60V という幅広い入力範囲により、産業用から車載向けまで、非レギュレーション電源からの電源調整を行うさまざまなアプリケーションに適しています。本レギュレータのスリープ・モードの静止電流は 40µA であり、バッテリ駆動システムに適しています。シャットダウン・モード電流も 1µA ときわめて低いことから、バッテリ駆動時間のさらなる延長が可能です。調整可能なスイッチング周波数の範囲が広いため、効率と外部部品のサイズを最適化できます。内部ループ補償により、ユーザーはループ補償を設計する煩雑な作業から解放されます。また、本デバイスの外付け部品の数も最小限で済みます。高精度のイネーブル入力により、レギュレータの制御とシステムの電源シーケンスが単純化されます。このデバイスには、サイクル単位の電流制限、熱センシング、過剰な消費電力によるサーマル・シャットダウン、出力過電圧保護などの保護機能も組み込まれています。
LMR16030 は、熱抵抗を下げるための露出パッドを備えた 8 ピン HSOIC パッケージで供給されます。
新製品である LM76003 は、外付けコンポーネントがほとんど不要であり、EMI と熱性能のために簡単かつ最適に PCB をレイアウトできるようにピン配置が設計されています。仕様を比較するには、デバイス比較表を参照してください。