パッケージ情報
パッケージ | ピン数 WSON (DRR) | 12 |
動作温度範囲 (℃) -40 to 150 |
パッケージ数量 | キャリア 3,000 | LARGE T&R |
LMR38025-Q1 の特徴
- 車載アプリケーション向けに AEC-Q100 認定済み
- 温度グレード 1:-40℃~+150℃、TJ
- 機能安全対応
- 低 EMI 要件向けの設計
- スペクトラム拡散オプションによるピーク放射低減
- パッケージの寄生成分が小さいため、 CIPR25 Class 5 準拠が容易
- 堅牢な車載アプリケーション向けの構成
- 入力電圧範囲:4.2V~80V
- 連続出力電流:2.5A
- 非常に小さい動作時静止電流:40µA
- 調整可能なスイッチング周波数:200kHz~2.2MHz
- 外部クロックへの周波数同期
- 最大デューティ サイクル:97%
- あらかじめ出力にバイアスが印加された状態でのスタートアップをサポート
- 全温度範囲にわたって ±1.5% 精度の基準電圧
- 高精度のイネーブル
- 補償ネットワーク内蔵により使いやすく、部品点数を削減
- 同期整流器内蔵
- PowerPAD™ 付き 12 ピン WSON ウェッタブル フランク IC パッケージ
- PFM および強制 PWM (FPWM) オプション
- WEBENCH Power Designer により、LMR38025-Q1 を使用するカスタム設計を作成
LMR38025-Q1 に関する概要
LMR38025-Q1 同期整流降圧コンバータは、広い入力電圧範囲でレギュレーションを行えるよう設計されており、必要な外付けサージ抑制部品を最小限に押さえています。LMR38025-Q1 は 4.2V までの入力電圧ディップ中も動作可能であり、必要に応じて 100% に近いデューティ サイクルで動作し、絶対最大入力電圧が 85V であるので、48V バッテリの車載用アプリケーションおよび MHEV/EV システムに最適です。
LMR38025-Q1 には高電圧のイネーブル ピンがあって、広い範囲の入力電源電圧にデバイスを接続することにより、または、スタートアップからシャットダウンまでの間で UVLO を高精度で制御することにより、デバイスをイネーブルにできます。内蔵のフィルタと遅延を備えたパワー グッド フラグは、システムの実際の状態を示すため、外部のスーパーバイザは不要です。このデバイスは、EMI を最小限に抑えるために疑似ランダム拡散スペクトラム オプションを備えています。スイッチング周波数は、ノイズの影響を受けやすい周波数帯を避けるため、200kHz~2.2MHz の範囲で設定できます。さらに、RT ピンを使用して周波数をプログラムし、低い動作周波数で効率を向上させたり、高い動作周波数で設計サイズを小さくしたりできます。
このデバイスには、サイクル単位の電流制限、ヒカップ モード短絡保護、過剰な電力消費時のサーマル シャットダウンなどの保護機能が組み込まれています。LMR38025-Q1 は、車載用 AEC-Q100 グレード 1 認定を取得済みであり、12 ピン WSON パッケージで供給されます。