パッケージ情報
パッケージ | ピン数 WSON (DRR) | 12 |
動作温度範囲 (℃) -40 to 150 |
パッケージ数量 | キャリア 3,000 | LARGE T&R |
LMR51440 の特徴
- 機能安全対応
- 堅牢な産業用アプリケーション向けの構成
- 広い入力電圧範囲:4V~36V
- 連続出力電流:4A または 5A
- 室温で許容誤差 ±1.0% の基準電圧
- 最小限のスイッチング・オンタイム:75ns (標準値)
- 低い静止電流:25µA
- 調整可能な周波数:200kHz~1.1MHz
- 周波数スペクトラム拡散 (PFM バリエーション)
- 保護機能
- 高精度イネーブル入力
- オープン・ドレイン PGOOD
- VIN 低電圧誤動作防止 (UVLO)
- サイクル単位の電流制限
- ヒカップ・モードによる短絡保護
- サーマル・シャットダウン
- 低ドロップアウト・モードでの動作
- 接合部温度範囲:–40℃~150℃
- 小型のソリューションと使いやすさ
- 同期整流器内蔵
- 使いやすい内部補償
- WSON-12 パッケージ
- ピン互換パッケージの各種オプション
- PFM および強制 PWM (FPWM) オプション
- WEBENCH® Power Designer により、 LMR5144x0 を使用するカスタム設計を作成
LMR51440 に関する概要
LMR514x0 は、最大 4A または 5A の負荷電流を駆動できる、VIN が広く使いやすい同期整流降圧コンバータです。このデバイスは 4V~36V の広い入力電圧範囲で動作し、非安定化電源からの電源調整を行うさまざまな産業用アプリケーションに適しています。
LMR514x0 は外付け抵抗により 200kHz~1.1MHz の可変スイッチング周波数を実現し、効率または外付け部品のサイズを最適化する柔軟性があります。このデバイスには、軽負荷時に高効率を実現する PFM バージョンと、一定の周波数を維持しながら、全負荷範囲にわたって出力電圧リップルが小さい FPWM バージョンがあります。ソフトスタートと補償回路が内部に実装されており、最小限の外付け部品のみでデバイスを使用できます。
このデバイスには、サイクル単位の電流制限、ヒカップ・モード短絡保護、過剰な電力消費時のサーマル・シャットダウンなどの保護機能が組み込まれています。 LMR514x0 は、WSON-12 パッケージで供給されます。